產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

檢查注射瓶

檢查注射瓶

醫療容器的製造受到嚴格的質量保證措施的約束。為了檢測諸如雜質、空腔、划痕、縮痕、流縫等缺陷,使用攝像系統,通常從不同方向檢查此類小瓶。強大的軟件模塊可以同時解釋所有相機圖像。從成本效益的角度來看,這確保了生產的周期時間不會改變,但產品質量得到100%的實時保證。

特殊性

  • 高分辨率相機檢測最小的缺陷
  • 實時功能支持在線測量
  • 鏡頭、濾鏡和相機模塊的模塊化系統可以根據個人要求組合在一起

此處列出的產品為「標準產品」或「改良標準產品」。
如果這些產品在實驗室或醫療設備中作為元件使用,則實驗室/醫療設備製造商有責任檢查和驗證這些產品的可用性。
在施工、安裝和試運行之前,請遵守產品的數據表/操作說明書。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎