產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

唯一標識手機

手持式讀碼器 BVS HS

唯一標識手機

使用一維和二維條碼進行光學識別是一種經過驗證的方法,可用於識別組件和對像以及完美控制系統和過程。巴魯夫防護等級為 IP65 的堅固手持式讀碼器注定要在工業中使用,它們結合了最大的讀取性能和高度的用戶友好性:它們可以快速可靠地讀取所有常見的條碼,例如: B. 在塑料標籤、電路板或金屬部件上——甚至可以承受多次從高達兩米的高度跌落到混凝土上。

特殊性

  • 通過聲音信號以及兩個綠色 LED 和綠色 LED 光點投射到已讀取的代碼上進行可靠的讀取確認
  • 直觀的瞄準系統,帶有清晰可見的激光打標框
  • 使用鋰離子電池充電一次,讀取高達 30,000 次
  • 由於重量輕且符合人體工程學的形狀,工作不累

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎