登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

始終保持最新狀態

使用我們的電子郵件,您將收到有關產品,活動,服務和Balluff的定期信息。

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

以節能的方式運輸貨物

網絡模塊 BNI

以節能的方式運輸貨物

如果您想自信地掌握內部物流流程的複雜性,您將越來越依賴分散的概念。 z也可以。例如,您可以通過我們的輸出電流為 4 A 的 IO-Link 網絡模塊控制多達四個驅動器,從而在需要時操作滾筒輸送機上的傳送帶電機和電動限位器。這減輕了控制器的負擔,有效地預處理信息,提高了生產力並降低了能源消耗。

特殊性

  • 堅固的設計
  • 快速安裝和易於集成
  • 單獨控制驅動器
  • 用於配置和顯示模塊信息的集成網絡服務器
  • 使用創新的地址插頭輕鬆更換模塊

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎