產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

IO-Link 的優勢

IO-Link 技術的優勢 - 高效率且節省成本

IO-Link 的收益

IO-Link 通訊介面具有眾多優勢,可提高自動化的效率和成本效益。綜合來說,IO-Link 為工業自動化提供了一個經濟高效、靈活、面向未來的解決方案,既提高了生產流程的效率,又增加了透明度。以下優勢使 IO-Link 成為尋求自動化系統現代化和優化的企業理想選擇。

IO-Link 有哪些優勢?

  • 佈線簡單:IO-Link 安裝方便
    IO-Link 僅需一條符合業界標準的三芯或四芯電纜。統一的標準介面使其能夠快速且經濟高效地整合到現場匯流排。即使是複雜的設備也能輕鬆整合。沒有昂貴的遮蔽電纜,數位通訊也能保證抗干擾性。類比訊號數位化後不會產生轉換損耗。

  • 簡化調試和參數設定:IO-Link 提高了設備的可用性
    使用 IO-Link感測器可快速無誤地更換。由於更換後的IO-Link 感測器的參數會從IO-Link 主站或控制器自動傳輸到新感測器,因此可顯著減少停機時間。調試、格式更改或流程更改可透過控制器集中進行。另一個優點是:IO-Link 設備無需互換,因為它們可透過 IO-Link 自動識別。

  • 診斷和監控:IO-Link 可依需求維護
    透過持續記錄設備的運作資料和狀態,可及早識別維護需求,並啟動基於需求的維護措施。這樣可以減少停機時間,優化維護成本,提高生產流程的整體效率。

  • 提高資料可用性:IO-Link 提升營運效率
    IO-Link 透過穩定的資料傳輸改進了製程監控。幾乎消除了訊號延遲和失真。這是因為數位資料傳輸可確保較高的訊號品質。IO-Link 的雙向通訊功能提供了詳細的感測器資料和設備狀態資訊,可用於流程優化和決策。


使用 IO-Link 的可行案例

IO-Link 與其他通訊標準有何不同?

IO-Link 不同於其他通訊標準,因為它特別注重自動化技術中感測器、執行器和控制器之間的通訊。許多傳統的現場匯流排(如 Profinet 或 EtherCAT)專注於即時傳輸製程資料,而 IO-Link 提供的點對點連接可實現主站與所連接設備之間的雙向通訊。也就是不僅可以發送資料,還可以將大量診斷資料和參數從設備傳輸回主站。

靈活性和製造商獨立性

另一個主要區別是 IO-Link 的靈活性。它支援各種設備,無論其製造商是誰,並能將新的感測器和執行器簡單地整合到現有系統中。與通常需要特定協定和硬體的其他標準不同,IO-Link 是一種獨立於製造商的標準,基於現有的佈線技術,因此可以降低實施成本。

主動維護的擴展功能

IO-Link 還提供遠端診斷和即時設備狀態監控等進階功能。這樣就能實現主動維護,減少人工檢查的需求。其他通訊標準通常僅限於傳輸過程資料,而 IO-Link 可進行全面的資料分析,有助於優化生產過程和提高效率。

採用 IO-Link 的模組化控制概念

採用 IO-Link 的控制概念為強大的端到端網路提供了通用解決方案,並實現了靈活、可擴展的系統結構,可輕鬆適應不斷變化的要求。無需對基礎設施進行大規模改造,即可輕鬆添加新設備。

IO-Link 系統包括一個 IO-Link 主站和一個或多個 IO-Link 設備(感測器或執行器)。主站作為 PLC 的介面,處理與所連接的 IO-Link 設備之間的通訊。介面使用帶 M8 或 M12 接頭的非遮蔽三芯或四芯標準工業電纜。供電和通訊採用三線標準。

可透過 REST API 或巴魯夫工程工具 (BET) 對 IO-Link 感測器和執行器進行有效的參數設置。使用支援 REST API 的 IO-Link 主站,您可以透過 HTTP 請求與設備直接通訊,以讀取或寫入參數。這樣就能靈活地整合到自動化系統中,但需要使用 API 文檔和實施驗證方法。另外,巴魯夫工程工具還為手動配置提供了友善的使用者介面。安裝並連接到 IO-Link 主站後,BET 會自動識別所連接的設備,並進行簡單的參數設置。這兩種方法都為優化 IO-Link 基礎設施提供了穩定的解決方案。

關於 IO-Link

巴魯夫為您提供廣泛的IO-Link產品組合,支援所有常見的現場匯流排協定。我們與您共同開發工業自動化解決方案,精確滿足您的需求,並可在全球範圍內使用。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎