二次包裝中的物體識別
二次包裝
在裝盒、托盤包裝和箱裝等二次包裝過程中,穩定的物體檢測對於確保物料順暢流動以及防止產品遺漏或錯位至關重要。 典型任務包括:在封箱前檢測紙箱、在分組過程中檢查產品是否存在,以及在紙箱包裝前確認層數完整。
可擴展的感測方案使包裝機能夠有效率地處理標準檢測任務,同時滿足更複雜的應用需求。 入門級光電感測器為紙箱檢測提供了一種經濟高效的解決方案,而先進的光電和超音波感測器則支援高速和高難度應用。這有助於提高生產線穩定性,減少停機時間,並提升二次包裝生產線上的整體設備效率(OEE)。
主要優勢
-
適用於標準應用的高效檢測
入門級光電感測器可在封口或密封前穩定地檢測紙箱的存在,確保在製程流程前期識別出空箱或誤送的紙箱。 -
紙箱包裝機的高性能解決方案
先進的光電感測器能夠快速準確地檢測裝箱應用中的產品、產品組或層數,即使在高產量和複雜表面上也能正常運作。 -
在光電應用不適用時仍能實現穩定檢測
超音波感測器能夠實現一致的存在檢測,不受顏色、透明度或表面特性的影響,因此非常適合用於混合、反光或不規則的包裝。 -
提高生產線穩定性並減少停機時間
穩定的物體檢測可防止出現空紙箱、包裝箱不完整和機器停機的情況,確保二次包裝過程連續且可預測。 -
靈活且可擴展的感測器方案
透過入門級和先進的光電及超音波技術的結合,使包裝機無需重新設計即可從基本的紙箱檢測擴展到高性能的裝箱。
光電感測器
- 型號系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 發散
- 光斑大小
- Ø 9 mm 60 mm 時
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 0-350 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
-
PA 6
PA 6 - 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光電感測器
- 型號系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,能量型
- 輻射特性
- 發散
- 光斑大小
- Ø 40 mm 800 mm 時
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 0 m-800 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
-
PA 6
PA 6 - 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
ㄇ型光電感測器和角形光電感測器
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 50 mm
- 介面
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
對照型光電感測器
- 型號系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 70 mm 2 m 時
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
-
PA 6
PA 6 - 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
具有數位和類比輸出的超音波感測器
- 結構
- Ø 18 mm
- 介面
- IO-Link 1.1
- 開關輸出端
- PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 外殼材質
-
黃銅, 鍍鎳
PBT - 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 30-350 mm
- 換接頻率
- 25 Hz
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES