電池組裝中堆疊過程的精確定位
BOS 光電感測器實現了節省空間和高精度定位應用
在電池組裝中的堆疊流程,電極板等元件的精確對準對於高效、無差錯的生產過程至關重要。我們的 BOS 光電感測器為此提供了最佳解決方案。外殼設計精巧,精度高,是節省空間和穩定定位任務的理想選擇。它們可以靈活地整合到現有系統中,即使在高速運轉時也能實現穩定的零件檢測。
特點
- 節省空間的設計,即使在狹窄的空間內也能輕鬆整合
- 高重複精度,定位精確穩定
- 回應時間快,可用於動態過程
- 堅固的設計保證了較長的使用壽命和穩定的運行
- 安裝方式多樣,易於適應不同的應用
用於電池組裝的 BOS 推薦產品
BOS027R
適用於不同光照類型的立方對照式光電感測器
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 21M
- 尺寸
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 介面
-
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC) - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(接收器)
- 光線類型
- 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS01JK
經濟效益高、體積小的入門級立方擴散反射型感測器
- 型號系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 在 260 mm 時的焦距,典型
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 聚焦
- 光線類型
- 雷射紅光
- 作用範圍
- 20-300 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS02AR
可使用不同類型光線的垂直對照式感測器
- 型號系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
電池組裝中的其他應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry