產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

防止產品盜版 - 使用 RFID 保護專利和商標權並保護技術知識

抄襲保護

假冒產品種類繁多,從砂輪、工具、鏡片和刀具等部件到骨料、組件或整機。因此,產品盜版可能對個別工廠構成威脅,並最終對任何公司的創新實力和競爭力構成威脅。

專利權和商標權受到侵犯。複製品也會損害形象。因為仿製品無論是功能還是機器安全都無法保證,在視覺上很難將其與原件區分開來。客戶由此產生的廢料是預先編程的。而且您更有可能面臨過早磨損和產品責任問題。

通過使用 RFID 解決方案清楚地標記機器和組件的原始零件,可以保證防止抄襲。因為原始部件上的數據載體和機器上的讀/寫頭具有防止未經授權訪問的保護機制,例如通過密碼保護或製造商特定的標識符。機器只能與原裝部件結合使用才能投入運行。

  • 各種安全機制,例如寫入或密碼保護,以及符合 ISO 14443 標準且具有製造商專屬識別碼的機制
  • 適用於狹小空間的小型設計

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎