產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

监测工艺介质

高生产质量

监测工艺介质

在需要监测工艺介质(如冷却液和润滑剂)、液压油和气动装置时,压力传感器不可或缺。工件加工时,系统压力会对表面质量等方面产生影响。我们的 IO-Link 压力传感器不断向控制器传送测量值和数据,确保持续准确的压力调节。压力传感器还确保加工中心的最佳结果。在那里,它们监测夹紧距离,保证车床上工件和刀具牢牢固定。IO-Link 压力传感器通过控制器进行配置,这样,无论安装在操作所在位置,还是安装在对测量而言难以触及的地方,都会取得最佳效果,同时还能够完美地匹配机器设计。这就为您保证了快速精确的加工结果,降低您的成本,因为现在,您能够最大程度减少液压管路的繁琐机械安装。IO-Link 压力传感器确保您获得尽可能长的机器运行时间。传感器更换是一个即插即用的过程,因为原传感器的数据会自动加载到 IO-Link 主站。根据具体需求,您可以在带显示器的IO-Link压力传感器与不带显示器的压力变送器之间进行选择。这就确保您获得最佳且最经济的解决方案。

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎