產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

可靠地控制和識別烤漆滑車

可靠地控制和識別烤漆滑車

在烤漆生產線上裝設巴魯夫可靠的 RFID,即可有效地追蹤工作步驟。系統會自動讀取和回存所有資訊,並將滑車自動引導經過生產線。此外,您還能使用耐高溫達 +220 °C 以及防護等級達 IP68/69K 的數據載體。若搭配讀寫有效範圍達 300 至 400 mm 的天線,該感測器便是烤漆廠最完美的解決方案。

特點

  • 可耐高溫達 +220 °C 的數據載體
  • 有效範圍達 300 至 400 mm
  • 國際應用:國際標準 HF 頻率 13.56 MHz 的天線
  • 我們提供適用於防爆區域、第 2 區的解決方案

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎