產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

檢查鑄模上的滑件

檢查鑄模上的滑件

現在的鑄模常設計有許多滑塊,以呈現複雜的側凹設計。鑄件凝固後,必須確實檢查滑塊是否到達最終位置,否則鑄件無法脫膜。

由於經常處於高溫環境,且為避免耗時中斷,感測器應經常預防性地更換-有些感測器更換的時間離其實際壽命結束還很久。為避免過早更換,進而降低裝備準備時間和成本,巴魯夫為滑塊檢查作業提供了一個持久且可靠的解決方案:可耐高溫達 +180°C 的機械性位置開關和保護單頭連接線的矽膠保護軟管。

特點

  • 堅固耐用且外觀設計緊湊的機殼
  • 可持續耐高溫達 +150 °C,耐受 +180 °C 長達 10 h/d
  • 5 公尺含玻璃纖維強化矽膠保護軟管的高溫電纜
  • 保護軟管可耐受焊屑和金屬碎屑達 +1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎