產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

同時使用所有 RFID 技術

工業 RFID 系統 BIS

同時使用所有 RFID 技術

我們強大的 BIS V 評估單元代表所有應用中的快速數據傳輸、短週期時間和高數據安全性。它支持 RFID 技術 LF、HF 和 UHF 的混合操作,因此一種評估單元類型足以滿足您的所有任務。對於獨立於行業的使用,您還可以獲得我們的高性能與全球通用的所有總線系統。

特殊性

  • LF、HF和UHF的混合操作可能
  • 四個可獨立配置的端口,可同時操作多達四個讀/寫磁頭
  • 集成 IO-Link 主端口,用於連接支持 IO-Link 的傳感器/執行器或具有多達 16 個傳感器的傳感器集線器
  • 完美的電磁兼容性
  • 網絡結構合理化,因為傳感器數據可以捆綁在任何網絡技術中

相關話題

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎