可追溯性與條碼掃描
生產線末端包裝
在包裝和生產線末端流程中,穩定的識別機制可確保產品被正確貼標、檢查並準備發貨。 紙箱、托盤和成捆產品必須快速進行檢查,包括條碼的存在與正確性,以及批次號、有效期限和發貨標籤等印刷資料的準確性。
固定安裝的識別感測器可在高速運作的包裝線上直接連續讀取條碼和字元,而手持式讀取器則可在設定、品質檢驗或返工過程中靈活進行移動檢查。 透過將自動條碼讀取與基於 OCR 的驗證相結合,製造商可確保完整的可追溯性、合規性以及穩定的物流流程。
主要優勢
-
在二次包裝線上穩定地讀取條碼
固定安裝的識別感測器可確保穩定讀取紙箱和捆包上的1D和2D條碼,支援全速生產時的自動化追溯,且不會發生掃描失敗。 -
批號和有效期限的OCR驗證
整合的OCR功能可自動讀取和驗證印刷資訊,例如批號或有效期限,有助於防止包裝錯誤或不符合規範。 -
行動手持式讀取器具有極高的靈活性
手持式讀取器使操作人員能夠在二次包裝區域內的任何需要位置進行抽查、人工檢查、返工確認和物流掃描。 -
提升品質保證與合規性
自動化的代碼和標識檢查降低了錯誤、缺失或無法識別的資訊流向客戶的風險,有助於遵守合法法規和客戶要求。 -
貫穿整個包裝生產線的可擴展追溯性
固定式和移動式識別解決方案的結合,使得可追溯功能能夠隨著包裝需求的變化而輕鬆擴展或調整。
支援多協定的網路模組
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 0.25 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
手持式條碼讀取器
- 條形碼
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - 郵政編碼
-
澳洲郵政
British Post
中國郵政
IMB
日本郵政
KIX 郵政
星球代碼
Postnet
Royal Mail 代碼(RM4SCC) - 二維條碼
-
Aztec 代碼
China Han Xin 代碼
Data Matrix
Maxi代碼
Micro QR 代碼
QR 代碼
DotCode - 讀取距離
- max. 1500 mm
- 介面
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
固定式識別感測器
- 應用
- Code Identification
- 條形碼
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 二維條碼
-
Aztec 代碼
China Sensible 代碼
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 代碼
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 代碼 - 圖面解析度
- 0.4 MP (752 x 480 畫素)
- 讀取距離
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - 作用範圍,最小
- 50 mm
- 發光體,照明裝置
- LED red
- 介面
- USB
- 尺寸
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
固定式識別感測器
- 應用
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - 條形碼
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二維條碼
-
Aztec 代碼
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 代碼
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 代碼
Micro QR 代碼
PDF 417
QR 代碼 - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
固定式識別感測器
- 應用
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - 條形碼
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二維條碼
-
Aztec 代碼
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 代碼
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 代碼
Micro QR 代碼
PDF 417
QR 代碼 - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES