產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

適用於電動馬達安裝的透明性和靈活性

適用於電動馬達安裝的透明性和靈活性

透過 RFID 的識別功能,您可隨時掌握電動馬達的安裝進度。因為其採取的非接觸式技術可以快速且可靠地紀錄所有生產步驟。該系統採取乙太網通訊,因此特別有彈性。

使用我們的 All-in-One-RFID 讀取器,絕對物超所值。您可省去處理器,因為這種堅固耐用的讀寫頭可直接透過 Profinet 或乙太網/IP 介面與控制端連接。

特點

  • 機體為堅固耐用的鋅壓鑄材質,可直接安裝在金屬上
  • 藉由四周可視化的 LED 燈,即可直接在設備上進行診斷
  • 由於內建網路伺服器,可從遠處輕鬆監控狀態
  • 利用集成式 2 埠乙太網開關,可輕易系統擴充

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎