產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

控制閥門

控制閥門

快速控制閥的要求很高,往往只能透過一個冗餘系統來满足。我們的BTL7磁致伸縮線性位移感測器在一根桿子上包含了最多三個獨立的測量部分和三個獨立的電子系統。堅固的非接觸式絕對位置測量系統可自由配置。而且,由於其緊密的尺寸,它可以輕鬆替換已安裝的非冗餘位置測量系統。可以使用電腦輕鬆設置起點和終點。参數設置很容易應用,讓啟動快速又簡單。

特點

  • 一個BTL有 2 或 3 個完全獨立的系統,具有最大的可用性
  • 測量範圍高達 7620 mm,也適用於大型閥門
  • 精巧、節省空間的尺寸
  • 快速啟動
  • 無接觸式、無磨損
  • 透過LED監控所有系統

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎