產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

在装配中定位工件

数据始终完全透明

在装配中定位工件

在工业 4.0 环境中,信息的生成、传输和处理不可或缺。因此,现场的智能传感器变得越来越重要。我们的光电多功能传感器可检测实际运行状态,并收集和处理信息。通过 IO-Link,它们提供的数据远不止纯粹的开关信号。

带红光的 BOS 21M ADCAP 多功能传感器是在装配过程中优化工件定位的理想选择。您可以通过 IO-Link 在四种不同的传感器模式之间方便地切换,从而在每种情况下实现最佳功能。这样,您就可以使用最佳、最可靠的检测方法来完成任务。

同时,传感器还能传输诊断数据。通过对所提供的光发射值进行评估,您可以识别出传感器的磨损程度。这样就可以安排维护和清洁计划,在发生故障之前及时清洁传感器。它还能让您了解传感器在清洁后是否仍处于最佳调节状态。

此外,BOS 21M ADCAP 还能做得更多:它能持续监控 LED 发射光束的亮度,因此几乎不可能发生传感器错接的情况。此外,内置的计数功能具有多种计数和复位模式,无需在控制系统中进行额外的编程,即可检测项目数量。

如果您的检测任务要求更高,我们可以为您提供具有多种附加功能的光电高精度激光器 BOS 21M HPL。由于具有多种检测和评估模式,即使是复杂的物体和最小的细节也能通过这款高性能设备进行精确检测。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎