產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

客製化電容式感測器 BCS

巴魯夫電容式感測器能夠極為精確、穩定地偵測物體和液位。

由於感測器適用於多種物體和介質,因此應用領域和領域多種多樣。 並且:藉由巴魯夫的專業知識,它們也可以針對個別應用程式進行修改:

  • 適應尺寸要求
  • 外殼調整和單獨的安裝選項
  • 靈活調整佈線和連接器
  • 外殼材料適應特殊環境條件
  • 特殊的高壓和高溫感測器型號
  • 客製化的開關點預設

經過驗證的客戶特定感測器解決方案範例:

適用於惡劣環境應用的改良電纜/外殼

半導體生產中使用了多種腐蝕性酸。 在相應的填充和分配系統中,用於液位檢測的感測器必須能夠耐受這種情況並且防污。 為此,巴魯夫提供適當的外殼材料和高靈敏度,以穩定地檢測此類介質。

除了由 POM 製成的外殼外,巴魯夫還為相關電纜提供 PTFE 護套的 PTFE 版本。 巴魯夫的智慧液位技術也非常適合透過塑膠罐壁檢測導電液體。 安裝孔以及開關點的預設也可以根據您的應用或規格來實現。

汽車產業客製化開發

巴魯夫專門為汽車行業的各個供應商開發了高壓高溫感測器(簡稱 HPHT 感測器)的概念。 在電動車的輕量化車身結構中,模製部件由碳纖維和可澆鑄樹脂製成。

在注射過程中,必須檢查模具是否已完全充滿,以便產生完美的成型零件。 也就是HPHT 感測器必須能夠承受高達 180 °C 的溫度和高壓。 為了防止熱量影響或損壞電子設備,這裡的連接器裝有帶有整合式電子設備的特殊同軸電纜。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎