產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

IO-Link 安全

提高工業自動化安全性的新標準

自動化要求最高的安全性和穩定性。藉由 IO-Link 安全標準,企業現在也能從功能安全領域成熟的 IO-Link 通訊系統優勢中獲益。作為 IO-Link 解決方案的領先供應商,巴魯夫很早就意識到了安全的重要性,因此開發了安全 IO-Link。安全 IO-Link 在 IO-Link 系統中增加了安全功能,讓安全資料和非安全資料可以透過同一網路一起傳輸。這樣就能將安全相關訊號直接整合到現有的 IO-Link 基礎架構中。

我們將沿著新的 IO-Link 安全產業標準持續前進。IO-Link Safety Master 提供了創新的擴充功能,作為最佳安全解決方案,具有最大的靈活性。IO-Link Safety Master 目前正在開發中。

我們的安全理念包括越來越多的產品和組件,它們有助於最佳化地降低對人和機器的危險,並安全地處理資訊。

什麼是 IO-Link 安全性?

IO-Link Safety 將功能安全無縫整合到現有 IO-Link 系統中。這樣安全設備和控制系統之間就能進行安全穩定的通訊,並實現涵蓋標準和安全關鍵應用。安全主站IO-Link Safety Master 作為中央介面或閘道器,可將系統中各種具有 IO-Link 功能的組件與安全控制器安全地連接起來。

自動化技術中的許多感測器都必須執行安全關鍵任務,例如用於保護危險區域的光柵、用於監控安全關鍵壓力值的壓力感測器或用於確保機器僅在安全範圍內移動的位置感測器。透過 IO-Link Safety,這些安全關鍵型感測器可以輕鬆整合到自動化系統中。 IO-Link Safety 可確保依照最高功能安全標準安全傳輸相關資料。也就是可以對機器和系統進行穩定的監控和保護,同時能夠確保安全要求。

IO-Link 安全的優勢

IO-Link Safety 符合最高安全標準,確保通訊安全。這大大降低了工業中人員和機器所面臨的風險。透過即插即用,IO-Link Safety 設備可以快速、輕鬆地投入運作。標準化的 M12 連接器保證了與現有系統的兼容性。

对安全设备的实时监控意味着可以立即识别并排除故障。这有助于提高系统的可用性和预测性维护。IO-Link Safety 的模块化概念使系统易于扩展和调整,以满足新的要求。IO-Link Safety Master 还支持在现场总线级别连接多个安全设备。

符合最高安全標準的提升安全功能
實時監控優化了診斷功能
即插即用,安裝和設定簡單
靈活、可擴展的安全解決方案

IO-Link Safety 的焦點應用

IO-Link Safety 的應用主要包括自動化生產系統中機器的安全監控,並延伸到各個領域,包括汽車行業、電池行業、製造業、物流業以及食品和包裝行業。典型的應用領域包括緊急停止開關、安全門、光柵或啓用開關的安全監控,以及將感測器和執行器中與安全相關的資料整合到自動化控制和監控系統中。

其他標準 IO-Link 和安全組件,如 SmartLight 訊號燈或緊急停止開關,也可以連接到主站。為了滿足較高的安全要求,IO-Link 安全系統在現代生產環境中不可或缺。

電池:正負極生產線

在 IO-Link Safety 主站的幫助下,IO-Link Safety 電磁閥聯鎖或光幕等安全元件可以方便地集中連接。由於佈線簡單,這不僅節省了時間,還節省了空間。

電池:鍍膜和乾燥箱

IO-Link安全門鎖裝置可以集中連線到IO-Link安全主站,以保護門的安全。透過主站與安全控制器之間的安全通訊,可對安全組件的狀態進行監控。

工業 4.0 中的 IO-Link 安全系統:安全與智慧網路的結合

在工業 4.0時代,安全發揮著關鍵作用,尤其是越來越多的機器和系統正在實現智慧聯網。透過IO-Link 安全標準,不僅能滿足最高的安全要求,還能完美地整合到現代化、數位化的生產環境中。透過無縫連接機器、感測器和控制器,IO-Link Safety 為安全的網路化生產奠定了基礎。安全、網路化生產的基礎透過 IO-Link Safety,可以實時評估數據並自動優化流程。這不僅能提高生產率,還能提高系統可用性和預測性維護 - 智慧工廠的關鍵組成部分。

有了 IO-Link Safety,您就可以依靠未來的工業安全技術,同時優化您的生產流程。最大的系統安全性、簡單的整合和最高的效率--IO-Link Safety 標準提供了這一切。從巴魯夫的創新實力中獲益,讓您的自動化流程比以往任何時候都更安全、更高效。

有任何相關問題想了解?請聯絡我們!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎