產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

GigE 視覺相機

高效能機器視覺相機的標準

GigE Vision是2006年推出的工業影像處理介面標準。 底層網路結構GigE(高速乙太網)有效地存在於每家公司中,也就是現有基礎設施可以毫無問題地用於影像處理應用。 GigE Vision定義了安全透明通訊的傳輸層:它管理設備的查找、設定、資料流和事件處理。

除此之外,GigE Vision還包括相機的標準化通訊和控制模式,這降低了系統整合成本,同時提高了機器視覺系統的可用性。 自2012年以來,也支援了雙GigE和10 GigE介面——巴魯夫的工業相機涵蓋了所有三種型號。


優點

標準化 GigE Vision 相機通訊協定具有許多以前無法透過單一介面提供的功能。

  • 最大的靈活性
    不需要特殊硬體,例如影像擷取卡。 也就是所使用的軟體可以靈活使用。

  • 加速資料傳輸
    GigE Vision確保了高速資料傳輸,因為它藉由使用者資料報協定 (UDP) 減少了開銷和延遲。

  • 便捷的連線方式
    一旦影像處理軟體庫支援GigE Vision,它就可以與任何相容的相機一起使用。


產品分為三類:GigE、雙GigE和10 GigE

標準乙太網的最大資料傳輸速率為10 Mbit/s,快速乙太網的最大傳輸速率為100 Mbit/s,但高速乙太網支援1000 Mbit/s的總頻寬——非常適合從高效能機器視覺相機穩定的傳輸影像資料。 最大電纜長度可達 100 m,兩條線路可以透過鏈路連接。 這使得介面適用於具有現有網路結構和長距離的應用,以及需要高靈活性和可擴展性的應用。

然而,GigE甚至USB 2.0等介面對頻寬有自然限制,這排除了解析度更高且速度更快的相機。 這就是雙GigE相機的含義:顧名思義,具有兩倍的頻寬(≤240兆位元組),同時保持軟體的透明度(相機顯示為一台裝置)。 由於GigE Vision 2.0定義了雙GigE,因此相機可以依靠成熟的既定標準。

與10 GigE相比,雙GigE具有更輕鬆的程式設計和更低的功耗。 此外,現有的網路基礎設施可以在這裡使用,而10 GigE基礎設施尚未普及。 與USB3、CoaXPress和Camera Link HS等其他介面相比,雙GigE還具有這些優勢。


我們的產品

巴魯夫工業相機專為滿足現代生產設施的高要求而設計,並且非常易於整合和操作。

巴魯夫所有帶有GigE介面的相機都符合影像處理標準GenICam、GenTL(生產商)和GigE Vision。
我們積極塑造工業影像處理:作為各個標準化委員會(包括 GigE Vision 委員會)的推動力量,巴魯夫始終走在最前線。



有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂於提供協助!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎