產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

IO-Link首選 #巴魯夫

何謂 IO-Link?


一種全新、簡單且獨立於現場總線的標準開放通信介面。


串聯雙向點對點連接,這“不是”新的總線系統!


無縫加入二進位訊號介面。它可以通過串聯協定傳輸I/O數據。


佈線與現有技術100%相容。利用現有總線通訊平台。

為何選擇巴魯夫IO-Link?

  • 我們的IO-Link適用多種通信方式,與所有工作原理相容,因此擁有這些優勢的IO-Link得以改善整個作業系統流程。

  • 長久以來作為IO-Link的成員之一,我們是IO-Link科技先驅,努力探索更多可能性並推廣於全世界。

  • 便於改造
  • 降低15%至20%成本
  • 達到感測器/設備的可視性
  • 减少訊號中斷並消除延遲
  • 簡化故障排除並增强診斷能力
  • 提供狀態監控和計畫外停機
  • 消除設備、感測器和類比接線的手動配置
  • 高效率運轉
  • 機器能力極大化
  • 巴魯夫IO-Link最高達496個I/O節點

IO-Link 產品總覽

巴魯夫廣泛的IO Link產品組合包括多種感測器和致動器,以及無與倫比的一系列網路和連接科技。

IO-Link 應用

巴魯夫廣泛的 IO-Link 應用包括眾多傳感器和執行器以及無與倫比的網絡和連接技術。


您的優勢一目了然

安裝

  • 電纜安裝: 3線式非遮蔽標準電纜, IO-Link連結埠, 24 V數位信號

  • 電纜軌道應用: 電纜更少、更薄, 電纜預估使用壽命更長, 重量輕,動態效能高

  • 網路: 網路節點更少, 感測器藉由低成本集線器連接至節點, 總成本降低

診斷

  • 便利、免費: 數據資料由中央處理區處存並管理,由遠端作業系統控制

  • 將機器停機時間最小化: 參數集合自動轉移至新裝置

  • 簡單、有效且錯誤少: 只需要一次,即可有效創立多個參數集合

參數化

  • 無須額外接線即可進行全方位診斷

  • 可以進行狀態和需求的維護

  • 通訊監控和診斷顯示設備有效性



apac/io-link-starts-with-balluff/shopping.png
訪問我們的網上商店

了解更多
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf-doku.png
獲取應用案例

了解更多
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf.png
獲取巴魯夫 IO-Link 產品組合

了解更多


聯繫我們!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎