產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

27.10.2017

電流獨立的感測器/執行器 Hub BNI IOL-355

All-in-One的I/O模塊,具有安全中斷執行器的功能

IO-Link-E/A-Hub vom Typ BNI IOL-355

这种一体化解决方案允许您可以仅在一个模块中连接传感器和执行器。同时,由于模块BNI IOL-355...被分割成两个电流独立的部分,因此您可以安全地通过分离式可切换的安全电流关闭执行器部分。

為了安全地關閉執行器的電源電壓,需要一個安全的外部裝置。如此一來,模塊就有能力實現EN62061中SIL2的安全功能。

您可以用這個模塊操作高達8個數字的輸入和輸出。如果IO-Link連接被中斷,則輸出會假定為已定義狀態,這個狀態會保留至IO-Link恢復連接。

特點

  • 僅用一個模塊便能連接輸入和輸出訊號
  • 獨立的電流可應用於輸出訊號的安全中斷
  • 透過IO-Link和LED便於診斷
  • 堅固的IP67金屬外殼適用於惡劣環境

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎