產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

09.06.2022

新一代放大器 BAE

使光電 BOH 傳感器具備 IO-Link 功能

新一代放大器 BAE

巴魯夫的全新 BAE 放大器系列為 BOH 光電傳感器系列實現了 IO-Link 通信。因此,您還可以在集中精益生產中使用巴魯夫的精密微型測量頭和多功能燈帶。在那裡,IO-Link 可以監控重要的系統參數和過程數據,例如運行時間、溫度、電壓峰值和信號強度——這是朝著預測性維護邁出的一大步。

直觀可靠

放大器上的 OLED 顯示屏和清晰可見的 LED 使通過直接反饋調試傳感器變得更加容易。在使用過程中,LED 可靠地指示開關狀態、操作和過載,並在達到不穩定範圍時立即發出警告。根據型號的不同,所有內置選項(例如靈敏度、明暗模式或測量原理)都可以簡單地使用設備上的按鈕和/或通過 IO-Link 進行設置。

四種變體,最大限度地提高用戶友好性

為了特別有效地使用 BOH 光學傳感器頭,您可以根據您的要求在四種版本的 BAE SA-OH 放大器中進行選擇。

  • 使用帶集成顯示屏的放大器,您可以像往常一樣在設備本身上進行設置,或通過 IO-Link 進行配置。這些放大器還提供特別廣泛的功能和選項——例如用於快速計數的高達 4kHz 的開關頻率。此外,使用這些設備,如果目標在檢測區域內停留的時間不夠長,則可以延長脈衝時間以進行物體檢測。

  • 如果您想在放大器的幫助下僅通過 IO-Link 對傳感器頭進行參數化,我們的產品系列中還提供特別小巧、纖薄的放大器,不帶顯示器。

  • 具有模擬輸出和 8 kHz 開關頻率的放大器適用於監控連續過程。這允許使用整個信號範圍。

  • 對於常見應用,我們還提供帶有內置電位器的放大器,用於直接和直觀的靈敏度調節 - 或者帶有自動示教按鈕。


由於不同的模式,用途廣泛

新的 BAE 放大器系列可根據具體要求靈活調整。穩定的環境、惡劣的條件、高速的任務、多個彼此相鄰的傳感器設備等等:各種模式使放大器成為真正的多面手。

  • 單點和兩點模式:穩定環境下的一般邊緣檢測

  • 窗口模式:在更惡劣的環境中進行存在控制

  • 動態模式:用於快速過程的短脈衝,例如計數或彈出控制

  • 閾值模式:抑制環境影響;消除灰塵、不對中、溫度漂移的影響

  • 可選擇的速度模式,也適用於高達 8kHz 的高速任務

  • 最多八個相鄰傳感器設備的同步模式

  • 多種電源模式


特殊性

  • 兼容所有 BOH 傳感器頭和燈條
  • 通過 IO-Link 功能進行預測性維護
  • 可安裝在 DIN 導軌上或通過安裝孔安裝
  • 設置快速高效,操作直觀,操作調整方便
  • 每種應用都有不同的操作和速度模式
  • 最多可同步八個設備而無串擾

BAE放大器

BAE011C

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

BAE0119

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

BAE011F

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

BAE011C

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

型號系列
SA-OH
尺寸
10 x 32.5 x 77.3 mm
介面
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/推挽式: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
顯示
通訊-LED 綠色,閃爍
輸出端 1 啟用-LED 黃色
調整方法
計數器模式
延遲時間
動態功能
外部的學習功能
出廠設置(重設)
IO-Link
亮/暗切換
關閉延時開/關
SIO 模式/IO-Link 模式
窗口函數/標準切換函數
學習,靜態/動態/手動
學習,1 點/2 點/動態
靈敏性(開關點)
放大
遲滯
附加特性
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
調節器
透過 I/O-Link 參數化
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PA
PA 6
工作電壓 Ub
15-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
UKCA
更多產品詳情
BAE0119

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

型號系列
SA-OH
尺寸
12 x 40.1 x 80.5 mm
介面
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/推挽式: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
顯示
OLED 顯示器
工作電壓 - LED 綠色
輸出端 1 啟用-LED 黃色
輸出端 2 啟用-LED 黃色
警報功能-LED 紅色
Sync - LED orange
調整方法
自動同步
OLED 顯示的對比度
計數器模式
延遲時間
動態功能
外部的學習功能
出廠設置(重設)
IO-Link
亮/暗切換
關閉延時開/關
SIO 模式/IO-Link 模式
窗口函數/標準切換函數
學習,靜態/動態/手動
學習,1 點/2 點/動態
同步開/關
靈敏性(開關點)
OLED 顯示的讀取方向
放大
遲滯
附加特性
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
調節器
透過 I/O-Link 參數化
鍵
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC
PA 12
工作電壓 Ub
15-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
UKCA
更多產品詳情
BAE011F

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

型號系列
SA-OH
尺寸
15 x 40.1 x 77.3 mm
介面
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/推挽式: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
顯示
OLED 顯示器
工作電壓 - LED 綠色
輸出端 1 啟用-LED 黃色
輸出端 2 啟用-LED 黃色
警報功能-LED 紅色
Sync - LED orange
調整方法
自動同步
OLED 顯示的對比度
計數器模式
延遲時間
動態功能
外部的學習功能
出廠設置(重設)
IO-Link
亮/暗切換
關閉延時開/關
SIO 模式/IO-Link 模式
窗口函數/標準切換函數
學習,靜態/動態/手動
學習,1 點/2 點/動態
同步開/關
靈敏性(開關點)
OLED 顯示的讀取方向
放大
遲滯
附加特性
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
調節器
透過 I/O-Link 參數化
鍵
接口
電纜,2 m,PUR
外殼材質
PC
PA 12
工作電壓 Ub
15-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
UKCA
更多產品詳情

BOH 傳感器頭

BOH0027

Micromote - 光學傳感器頭

BOH000A

Micromote - 光學傳感器頭

BOH00FK

Micromote - 光學傳感器頭

BOH001U

Micromote - 光學傳感器頭

BOH0027

Micromote - 光學傳感器頭

型號系列
R018
尺寸
13 x 3 x 13.5 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散,最大 3.5°
光線類型
microSPOT-LED 紅光
光斑大小
Ø 10 mm 50 mm 時
作用範圍
3.5-60 mm
接口
電纜及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外殼材質
鋁,陽極化,自然色
感應面材質
玻璃
固定件
螺栓 M3
最小零件,典型
0.2 mm
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOH000A

Micromote - 光學傳感器頭

型號系列
G02
尺寸
Ø 2 x 8.6 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 35 mm
作用範圍
0-300 mm
接口
電纜及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
環氧化物
固定件
直徑 2.0 mm
最小零件,典型
0.2 mm
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOH00FK

Micromote - 光學傳感器頭

尺寸
22 x 14 x 220 mm
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
光學特點
光帶
光線類型
LED 紅外線
有效長度 AL 1
200 mm
作用範圍
10-500 mm
接口
電纜及插接器,M8x1-插口,3-針,2 m,PUR
外殼材質
鋁,陽極化,黑色
感應面材質
PMMA
固定件
Screw M4 (2x)
最小零件,典型
3.0 mm
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOH001U

Micromote - 光學傳感器頭

型號系列
T32
尺寸
34 x 10 x 10 mm
應用
軟管型感測器
水檢測
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
叉形光柵
光學特點
因水而造成的光吸收
光線類型
LED Near-infrared 用於水識別
接口
電纜及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外殼材質
鋁, 陽極化,黑色
感應面材質
環氧化物
固定件
螺栓 M3
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎