產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

18.10.2023

生長在中國

巴魯夫正在成都興建一棟新大樓,擴大其產能。該公司已在這裡活躍了近 20 年,在此期間,它不僅與集團而且與許多員工的關係也越來越密切。

享受在巴魯夫感測器的工作(左起):徐岩、董事總經理 Oortwijn Erik、王立廷和何文成。享受在巴魯夫感測器的工作(左起):徐岩、董事總經理 Oortwijn Erik、王立廷和何文成。

7月初,巴魯夫在成都中國工廠新建了一棟6,000平方公尺的新大樓,生產面積一下子增加了75%,產量也可翻倍。成都工廠是巴魯夫三大生產基地之一,另外兩個工廠分別位於匈牙利維斯普雷姆和墨西哥阿瓜斯卡連特斯。這家感測器和自動化專家每年在這裡生產超過 3,700,000 個電感式和機械感測器,以及用於工業自動化和其他產品的線性位置測量系統。新生產區的優勢之一是它被設計為通用的,因此對於未來將在這裡生產哪些產品線和產品提供了充分的靈活性。

整體現代

在規劃新建築時,巴魯夫保持整個地點的整體外觀非常重要。這就是為什麼感測器和自動化專家也對現有建築群進行了現代化改造:「我們專注於永續解決方案 - 特別是在技術基礎設施方面,」巴魯夫董事總經理 Frank Nonnenmann 解釋道,他負責建立全球生產和物流網絡是。規劃期間也特別關注物流:舊生產區和新生產區透過較短的內部運輸路線相互連接。透過引入數位輔助系統,高架倉庫的流程將變得更聰明、更快捷。由於最先進的製造技術,巴魯夫非常靈活:從單件到大系列——一切皆有可能。 Nonnenmann 強調了不同生產選項的優勢:“憑藉產品種類和精度方面的優勢,此次擴張將導致產品和零件進一步本地化,中國和成都的供應商也將從中受益並擴大業務。”


憑藉在產品種類和精度方面的優勢,此次擴張將導致產品和零件進一步本地化,這將進一步使中國和成都的供應商受益並發展他們的業務。

Frank Nonnemann, Geschäftsführer bei Balluff


巴魯夫在中國

巴魯夫長期以來一直活躍在中國:該公司於 1994 年在上海成立了第一家服務分公司,並從 1996 年起透過外部合作夥伴在成都製造了第一批感測器。 2004年,巴魯夫終於在成都成立了子公司,並在三年後開設了自己的工廠。 「我們在這方面做了開創性的工作。因為這是當時第一家德國生產公司,」巴魯夫感測器(成都)總經理 Erik Oortwijn 說。從此,這座城市發展成為中國西部第二大經濟中心。這座城市正在蓬勃發展。奧特韋恩認為,巴魯夫在新大樓上投資約5,000 萬元人民幣(約650 萬歐元)是對中國的明確承諾:「投資一棟大樓勝過千言萬語。」農南曼在描述中國計畫時證實了這一點。馮巴魯夫策略描述:「我們認為,中國生產自動化市場將在很長一段時間內持續穩定成長。在這樣的市場中,我們必須並且希望體現我們真正貼近客戶的理念。 」成都的地理位置對巴魯夫起著重要作用:這裡不僅為中國市場製造創新產品,而且為全球市場製造產品。該工廠承擔著亞太地區區域供應商的角色,也是生產和物流網路中電感式感測器的領先工廠。


每個員工都感到被尊重。無論您擔任什麼職位,每個人對公司的成功都很重要。

He Wencheng, Balluff Sensors (Chengdu)


巴魯夫作為雇主

巴魯夫在成都作為雇主享有很高的聲譽。 「我們有許多長期員工,」奧爾特韋恩說。 「這種低波動對於中國勞動力市場來說是罕見的,這表明巴魯夫作為雇主在這裡贏得了極大的信任。」員工感到受到了重視。一位長期員工強調,她欣賞巴魯夫對員工進一步發展的投資。同時,公司提高了員工的生產力和滿意度。與巴魯夫的其他地方一樣,我們為員工提供高度的靈活性,並為良好的協作創造了條件。確保所有員工良好的工作與生活平衡,並提供廣泛的團隊建立措施,例如短途旅行、燒烤晚會或家庭日。 「這樣,個人壓力就會減輕,」成都物流負責人王立廷強調。公司的溝通政策尤其受到重視:有明確的規則和跨層級界線的開放溝通。 “每位員工都感到受到尊重。無論你擔任什麼職位,每個人對公司的成功都很重要。」員工何文成在描述成都巴魯夫的感受時說道。此外,成都的員工也非常欣賞當地良好的工作條件。 “設備品質高且保持最新”,BNI 生產團隊負責人彭進強調。因此,新大樓還包括擴大員工基礎設施,並規劃了更衣室、訓練室和停車位。巴魯夫現在希望受益於其作為雇主的良好聲譽,因為新大樓的建成,公司將創造 300 個新的工作崗位,這些工作崗位應該很快就會被填補。

1
2
3
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎