產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

27.05.2024

第二代 BCM 狀態監測感測器

將智慧狀態監測提升新的層面

Condition Monitoring Sensor BCM Generation 2

巴魯夫的 BCM 狀態監測感測器可以有效避免生產過程中的意外停機和中斷:智慧感測器提供的狀態資料可取代成本高的手動檢查,達到機器自動化效果。這些附加數據是高度自動化和網路化生產的重要組成部分。

標準化的IO-Link介面與整合的智慧資料預處理相結合:新一代 BCM 現在在智慧IO-Link感測器技術領域樹立了另一個里程碑。

從關鍵部件和組件的狀態監測到關鍵製程狀態的檢測,再到線上製程優化的相關製程參數的檢測:藉由第二代 BCM,您可以最佳化地解決狀態監測應用問題。


升級取代更新

新一代狀態監測感測器不是第一代的更新,而是更進一步開發,其具有不同硬體和韌體的全新感測器。顯著提高測量性能與更複雜的演算法相結合,使感測器能夠比過去更早、更準確地檢測到最微小的狀態變化。

型號

BCM 第 2 代

BCM 第 1 代

頻率範圍

2…4.500 Hz (±10 %)

2…6.000 Hz (3 dB)

 

2…1.800 Hz (±10 %)

2…2.500 Hz (3 dB)

環境溫度

-40…80 °C

 

-25…70 °C

 

通訊介面

IO-Link + SIO

 

IO-Link

 

資料傳輸

最多可同時處理 24 個製程值

 

同時顯示 4 個製程值

 

資料預處理:
振動時域評估

RMS、峰值、最大值、尖峰因數、偏度、峰度

RMS、峰值、最大值、尖峰因數、偏度、峰度

資料預處理:

振動頻域評估

NEW:幅度譜(FFT)、包絡譜

-


安裝快速簡便—即使在現有系統中也是如此

由於全新、便利的安裝理念,只要一支螺絲,安裝也更容易。小而圓形的安裝表面使得在彎曲表面上的安裝準備工作變得更加容易。這為您帶來了巨大的優勢,尤其是對於改造解決方案。

  • 一顆 M5 安裝螺絲,鑽孔省力 50%

  • ⌀ 22 mm 安裝表面:空間減少 40 %

  • 安裝過程中發生故障的可能性較小

  • 更高的測量性能

  • 更容易對齊軸

  • 對齊方式可以輕鬆調整

簡而言之:與第一代相比,新型 BCM 具有明顯更高的效能等級、智慧演算法以及複雜且高效的安裝概念。


應用數據:智慧-整合

整合的數據預處理可以建立精益、經濟高效的狀態監測系統,並解決了過去需要額外高端評估單元的應用。所有三個測量軸的頻譜均根據特高頻測量資料即時計算,並可用於特定應用 - 這是監控過程的理想基礎,而無需透過各種網路系統傳輸大量資料。簡而言之,可以將資料量減少到必要的程度,並避免不必要的資料流量。

同時,過程資料概念非常靈活,您可以實現多種監控功能 - 例如ISO 振動監控、軸承監控、不平衡偵測或溫度監控 - 只需一個感測器。

巴魯夫提供的第 2 代 BCM 型號主要區別在於整合資料預處理的程度,因此一定能找到適合您的應用解決方案。

1. 軸承損壞,2. 不平衡,3. 刀片損壞

即時檢測

潛在的機器停機時間

智慧演算法

實現關鍵組件的頻率選擇性分析

測量性能顯著提高

在檢測高頻現象時

創新的外觀設計

安裝方便、快速、穩定


特點

  • 具有標準化 IO-Link 介面的智慧狀態監測感測器
  • 一個感測器多個測量變數:振動和溫度
  • 非常高性能的振動測量,三個測量軸的頻率範圍高達 6 kHz
  • 透過整合頻率分析儘早有針對性地檢測關鍵條件變化
  • 憑藉先進的安裝理念,安裝和改造變得簡單高效
  • 使用巴魯夫智慧自動化和監控系統 (SAMS) 進行感測器自我監控


新一代 BCM 狀態監測感測器

BCM0003

BCM0004

基礎分析/振動和溫度

BCM0003

功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度
振動,頻率範圍
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-40…+80 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1.3
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
外殼材質
Stainless steel 1.4404 (316L)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BCM0004

基礎分析/振動和溫度

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
振動,頻率範圍
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-40…+80 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1.3
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
外殼材質
Stainless steel 1.4404 (316L)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情

感測器同步工作——智慧RPM輸入

目前RPM在監控旋轉部件(例如滾動軸承、齒輪)的狀況方面起著決定性作用。此資訊對於基於頻率的預處理 (FFT) 特別重要。 RPM 可透過機器控制系統持續提供給 BCM。但問題通常是在改造現有系統時,該選項無法作用。因此,我們提供了另一種具有智慧RPM輸入的替代方案。

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
外部RPM輸入

將來自具有 PNP 或推輓式開關輸出的任何二進位感測器的脈衝訊號直接傳輸至狀態監控感測器

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
機載處理

透過狀態監控感測器確定當前速度 (RPM) | 對狀態監測感測器上的頻率資料 (FFT) 進行速度相關分析

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
IO-LINK 通訊

透過 IO-Link 傳輸振動參數(例如軸承頻率)和 RPM


網路模組

BAV002N

BNI00HP

BAV002N

資料儲存設備
8 GB EMMC
處理器
1.8 GHz / 400MHz
工作儲存器
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
更多產品詳情
BNI00HP

介面
Profinet/乙太網/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
0.25 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 2-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
4.0 A
外殼材質
PC, injection molding
尺寸
59 x 36.8 x 180 mm
環境溫度
-25...55 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
Safety Hub Support
否
供貨範圍
接地帶
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情

用於 RPM 的Y 型分配器

BCC0K6N

BCC0K6R

BCC0K6P

BCC0K6M

BCC0K6N

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 3
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
電纜
PUR 黑色, 拖鏈相配
額定電流(40 °C)
4.0 A
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
WEEE
cULus
更多產品詳情
BCC0K6R

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 3
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
電纜
PUR 黑色, 拖鏈相配
額定電流(40 °C)
4.0 A
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
WEEE
cULus
更多產品詳情
BCC0K6P

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 3
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
電纜
PUR 黑色, 拖鏈相配
額定電流(40 °C)
4.0 A
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
WEEE
cULus
更多產品詳情
BCC0K6M

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 3
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
電纜
PUR 黑色, 拖鏈相配
額定電流(40 °C)
4.0 A
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
WEEE
cULus
更多產品詳情

RPM 輸入感測器

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

BOS02F8

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
10 x 10 mm 150 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
1-200 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BES05KR

尺寸
Ø 12 x 50 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
8 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
2000 Hz
外殼材質
黃銅,塗層,PTFE
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,3 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
WEEE
cULus
附加特性
因素 1
溫度範圍擴大
外殼耐焊接飛濺物
耐焊接(磁場 100kA/m)
更多產品詳情
BOS02EM

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
對焦
光斑大小
0.7 x 0.7 mm 250 mm 時
光線類型
雷射紅光
作用範圍
1-250 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎