產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

08.08.2026

BES Entry Line 產品系列現已推出更多款式

電感式感測技術更具靈活性

BES 入门系列产品组合

BES 成熟的入門級電感式感測器產品組合新增了電纜型和NPN型兩種型號。這些新型號在整合方面提供了更大的靈活性,成本效益更高,並且能夠更廣泛地涵蓋大批量自動化應用。

機械製造商和原始設備製造商(OEM)必須為全球市場提供既經濟又可擴展的自動化解決方案。在此過程中,靈活的感測器型號對於高效滿足不同地區的要求和實現各種機械設計理念正變得越來越重要。
隨著 BES Entry Line 產品組合新增電纜型和 NPN 型號,巴魯夫為標準化應用提供了更多選擇。 特別是在 NPN 輸出和開放式佈線方案廣泛應用的市場中,這些新型號不僅簡化了整合過程,還支援全球機器標準化。

優勢一覽

  • 簡單快捷的整合

    電纜型產品可實現快速安裝,並減少佈線工作量。

  • 更低的系統成本

    組件數量減少且連接簡便,有助於降低總體成本。

  • 為全球化機器設計提供更大靈活性

    多種型號可滿足不同的設備和市場需求。

  • 更大的感測距離帶來更高的製程安全性

    雙倍的感測距離確保了穩定的檢測,並提供了更大的安裝公差。

  • 針對成本敏感的大批量應用進行了優化

    以極具吸引力的價格為大批量應用提供穩定的性能。

可選規格

  • 尺寸:M8、M12 和 M18

  • 外型設計:短型和長型

  • 連接方式:電纜、插頭及帶 M12 連接器的出線版本

  • 輸出類型:PNP 和 NPN

如此豐富的型號選擇,不僅便於使用者挑選合適的感測器,還能快速將其整合到現有的機器和設備系統中。

擴展後的 BES Entry Line 產品系列提供了全面的機械和電感型號選擇,可滿足各種應用需求。

立即探索全面的BES入門級產品組合

在此快速找到適合您應用的解決方案,並享受更高的靈活性、更簡便的整合以及極具吸引力的成本效益。
了解更多

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎