產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

28.08.2024

BMF T 型槽磁場感測器

為了提高自動化的靈活性

BMF T 型槽磁性感測器

巴魯夫的磁場感測器在現代工業中不可或缺。它們用於各種應用,從工廠自動化到機器人。藉由非接觸式位置檢測,巴魯夫的磁場感測器具有穩定且無磨損的特性。無接觸磨損、無開關彈跳,並且即使在高速度移動下也能準確切換。

BMF T 型槽在磁場感測器領域樹立了新標準。特別是由於其經濟效益高以及自動檢測磁體軸向和徑向方向的創新能力。因此此款感測器成為物料搬運、氣動系統和包裝設備領域 OEM 和最終用戶的首選。

成本效率與先進檢測的結合

BMF T 型槽代表了我們產品系列的巧妙簡化,專注於基本要素而不影響性能。因此,巴魯夫提供了更精簡、更有效率的產品,不僅簡化了客戶的選擇過程,而且還可以顯著節省成本。此感測器是能夠自動偵測磁體的軸向和徑向方向。

系統的透明性和可用性確保了平穩運作和易於維護。同時,從上方進行的組裝和拆卸特別容易,並且可以快速、簡單地整合到現有系統中。再加上夾緊螺絲的優化設計,這使得 BMF T 型槽成為絕佳的解決方案,不僅提高了效率,還增強了操作穩定性。

特點

  • 經濟效益高
  • 自動偵測軸向和徑向對準
  • 夾緊螺絲的優化設計
  • 系統透明度高、可用性高
  • 從上方輕鬆組裝/拆卸

汽缸內的 BMF T 型槽磁場感測器

氣缸感測器用於檢測氣缸中活塞的位置。它們直接安裝在氣缸上。

可以透過外殼壁檢測附著在活塞上的環形磁鐵,該磁鐵由不可磁化的材料(例如鋁、黃銅或不銹鋼)製成。

夾具中的 BMF T 型槽磁場感測器

夾具(小零件、通用、大行程、旋轉夾具)適用於安全、精確地處理工件。

為夾具配備磁性開關的選擇可提高其功能、製程穩定性和生產率。

產品

磁場感測器 BMF T 型槽

BMF00PN

BMF00PP

BMF00PM

BMF00PW

BMF00PN

凹槽形狀
T 形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
TPU, 1 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
固定件
可從上方裝入 T 形槽
外殼材質
PA 12
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BMF00PP

凹槽形狀
T 形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁場感測器
接口
M8x1 插頭,4 針
電纜
TPU, 0.3 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
固定件
可從上方裝入 T 形槽
外殼材質
PA 12
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BMF00PM

凹槽形狀
T 形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁場感測器
接口
M8x1 插頭,3 針
電纜
TPU, 0.3 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
固定件
可從上方裝入 T 形槽
外殼材質
PA 12
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BMF00PW

凹槽形狀
T 形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
TPU, 2 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
固定件
可從上方裝入 T 形槽
外殼材質
PA 12
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

支架

BAM02W1

BAM01Y9

BAM01MA

BAM01M9

BAM02W1

功能原理
BMF 支承角鋼
應用
氣動缸,圓形,不帶槽或拉桿
活塞直徑 8-25 mm
用於 BMF 307 和 BMF 315
使用
用於磁場感測器 BMF 307
材料
不鏽鋼
壓鑄鋅
環境溫度
-30...80 °C
更多產品詳情
BAM01Y9

功能原理
BMF 支承角鋼
應用
氣動缸,圓形,不帶槽或拉桿
活塞直徑 ≤8 - 110 mm
使用
用於磁場感測器 BMF 307
用於磁場感測器 BMF 235
材料
鋁
環境溫度
-40...85 °C
更多產品詳情
BAM01MA

功能原理
BMF 支承角鋼
應用
氣動缸,帶拉桿
活塞直徑:任意
使用
用於磁場感測器 BMF 235
材料
鋁
更多產品詳情
BAM01M9

功能原理
BMF 支承角鋼
應用
氣動缸,帶拉桿
活塞直徑:任意
使用
用於磁場感測器 BMF 235
材料
鋁
更多產品詳情

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎