25.04.2022
具有 M12-L 編碼電源端口的網絡模塊
這就是您解決日益增長的技術要求的方式 - 在 IIoT 環境中也是如此
帶有用於電源的 M12-L 編碼連接的新型 BNI 網絡模塊使您有機會可靠地滿足不斷增長的技術要求 - 在 IIoT 環境中也是如此。現在可以傳輸顯著更高的電壓,例如,可以輕鬆連接執行器和強大的傳感器。
除其他外,這些模塊還為您提供以下功能: 借助帶有 L 編碼的 M12 連接器作為電源,您現在可以使用高達 16 A 的總電流。每個端口的最大輸出電流可擴展至 4 A。例如,您可以在控制驅動器時使用此屬性。
通過優化的網絡服務器配置和顯示模塊信息,我們實現了完整的用戶管理。這使您使用我們的模塊更加方便。
此外,網絡模塊支持 REST API 作為通信接口。這使您可以將模塊集成到 IT 世界中,甚至可以將其用作構建塊來實施 IIoT。
特殊性
- 高效電壓連接:M12-L 編碼連接器(Profinet 型號為 4 針或 5 針)
- 更大功率:每個端口的最大輸出電流高達 4 A
- 易於處理:具有廣泛功能的網絡服務器
- IIoT Ready:REST API 支持
- 方便:通過 IO-Link 和狀態 LED 進行診斷選項
- 適用於惡劣環境:堅固的 IP67 金屬外殼

Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports