16.10.2025
採用飛時測距技術的 BOD 6K 雷射測距感測器
微型外殼中卻具有遠距離檢測和 IO-Link 功能
BOD 6K 光電雷射測距感測器可確保對各種物體進行檢測和定位。例如,它適用於裝配和搬運行業的輪廓檢測、距離偵測或位置監控。憑藉精確的雷射光束,它還能穩定地檢測小物體和細節部分。其雷射等級 1,不需要任何額外的保護措施。
該感測器採用精巧外殼,可提供高達 1500 mm 的測量範圍。由於具有平均功能,因此可以有效地防止干擾。特性曲線和開關點均可透過內置按鈕進行設定。此外,還可以透過 IO-Link 更方便地進行所有設置。
用於精確測量距離的飛時測距感測器
雷射測距感測器採用飛時測距技術(TOF),儘管外殼較小,但仍能安全穩定地探測遠距離的物體。飛時測距技術在更遠的距離上也能絕對穩定地作用,這意味著感測器的使用距離可達 1.5 公尺。在此範圍內,物體位置可被穩定地檢測和傳輸。
感測器內建兩個安裝孔與燕尾槽,方便對齊與安裝。您可以透過標準化的 4 針 M8 連接器輕鬆完成連接。
新一代 BOS 6K 感測器系列
BOS 6K 光電感測器系列由立方體外殼感測器組成,涵蓋所有主要的偵測原理,並採用不同的光源以符合各種應用需求。最新一代感測器不僅延續了成熟的技術,同時也導入了全新的功能原理與創新技術。該系列所有感測器均採用相同的外殼形狀、操作理念和 IO-Link 通訊標準。這大幅簡化了感測器的參數設定與系統整合,並提升了整體的使用便利性。
特點
- 工作範圍從 100 毫米到 1500 毫米
- 可見雷射光束,方便對準
- 雷射等級 1 - 無需額外的保護措施
- IO-Link 功能(開關點、縮放、時間函數、平均值)

產品
遠距離雷射測距感測器
雷射,飛時測距(100 ... 1500 mm),M8 連接器
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.4
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 光傳播時間測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 3 x 3 mm 1500 mm 時
- 作用範圍
- 100...1500 mm
- 重複準確性
- 7 mm
- 分辨率
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K 系列的其他測距感測器
紅光,短距離 (20 ... 80 mm),M8 插頭
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 8 x 8 mm 80 mm 時
- 作用範圍
- 20-80 mm
- 重複準確性
- 0.4 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 13-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
紅光,短距離 (20 ... 80 mm),2 m PVC 電纜
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 8 x 8 mm 80 mm 時
- 作用範圍
- 20-80 mm
- 重複準確性
- 0.4 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 13-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
紅光,長距離 (30 ... 200 mm),M8 插頭
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 16 x 16 mm 200 mm 時
- 作用範圍
- 30-200 mm
- 重複準確性
- 1 mm
- 分辨率
- ≤ 0.68 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 13-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
雷射,短距離 (20 ... 100 mm),M8 插頭
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 對焦
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 1.5 x 1.5 mm 80 mm 時
- 作用範圍
- 20-100 mm
- 重複準確性
- 0.25 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 13-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
紅光,長距離 (30 ... 200 毫米),2 米 PVC 電纜
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 16 x 16 mm 200 mm 時
- 作用範圍
- 30-200 mm
- 重複準確性
- 1 mm
- 分辨率
- ≤ 0.68 mm
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 13-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab