產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

24.03.2025

新一代BOS 6K感測器系列

創新、多功能、使用者友善

新一代BOS 6K感應元件系列

無論是藍光還是飛時測距;無論是近接開關還是距離測量感測器;無論是短距離還是長距離,巴魯夫 BOS 6K 光電感測器系列的立方體微型感測器涵蓋了所有相關檢測原理和各種光類型。

該系列的新一代不是單純升級。藉由 IO-Link、創新技術和其他變體,未來該系列將有可能解決更多以前無法解決的應用和檢測任務。

多樣性與統一性的結合

透過 BOS 6K 感測器系列,使用者只需單一感測器即可滿足廣泛的應用需求。因為所有相關的功能原理都可以在相同的、節省空間的、通用安裝的外殼中實現。這大大簡化了系統設計,因為只需要一個 CAD 資料集,並且對於所有感測器類型來說都是相同的。該系列的所有感測器還有一個標準化的組裝概念。這在安裝過程中節省了大量的時間和精力。

配備 IO-Link 為參數化和使用者友善性開啟了全新的可能性。結合所有 BOS 6K 統一操作理念,該功能有助於感測器快速投入運作,無需花費太多時間。不同功能原理之間的交換或切換也相當容易。

使用者友善經過驗證的變體和新變體的組合

新一代 BOS 6K 具備最先進的技術和迎向未來的功能原理:飛時測距、藍光、紅光、雷射、距離感測器以及對比度檢測。

精確、快速、長距離:採用飛時測距技術的 BOS 6K 感測器

巴魯夫現在的產品組合中還包含用於遠程距離感測的感測器。這些感測器具備了飛時測距技術 (TOF),儘管外型精巧,但在較遠的距離內也能夠安全穩定地偵測物體。

具有 TOF 功能的新型 BOS 6K 感測器是一種特別精確、快速且多功能的距離測量解決方案。他們使用光脈衝並測量它們到達物體來回所需的時間。這應用在背景消除時特別有利,因為它可以穩定地區分靠近物體的背景和物體,並精確記錄距離。

採用飛時測距技術的多功能感測器

即使在較遠的距離下,飛時測距技術也能絕對穩定地工作,儘管感測器外型精巧,仍可用於長達 1.5 m 的距離。這為自動化系統的設計開啟了全新的可能性,並使感測器在使用上更加靈活。與過往類型的感測器相比,這些感測器透過更小的設計實現了更好的性能。

TOF 感測器的另一個主要優勢是其多功能性:感測器可以在不同的環境中使用,因為它們的工作很大程度上不受物體的表面和顏色影響。並能夠穩定地檢測淺色和深色表面。

當紅光感測器達到極限:採用藍光技術的 BOS 6K 光電感測器

新一代感測器的一大亮點是採用藍光技術進行背景消除的感測器,非常適合穩定地偵測透明物體和類似的精密零件。

在紅光感測器達到其物理極限的應用中,特別建議使用藍光感測器。

輕鬆偵測難以識別的物體

由於藍光的波長比其他顏色的可見光更短,因此散射更少,光束更容易聚焦。由於散射較低,藍光感測器還可以捕捉更精細的細節,並且根據應用的不同,藍光感測器的使用甚至比紅光感測器更穩定。

此外,與其他光波長相比,藍光對材料的穿透深度較淺。這大大地減少了對其他物體和表面的干擾,並使物體偵測更加精確。

藍光可以更容易辨識物體的某些特徵或屬性。即使是粗糙的材料或表面結構,例如透明或深色和有光澤的物體,也能比紅光更穩定地檢測到。

光電自動化多樣性:帶有 IO-Link 的 BOS 6K 紅光和雷射感測器

基於雷射或紅光的光電感測器廣泛應用於所有自動化領域。
紅光是一種穩定的技術,具有非常好的成本效益比 - 因此是幾乎所有標準應用的卓越光類型。其聚焦良好的光斑較大且高度可見,BOS 6K 紅光感測器易於對準,而其外殼設計使其易於安裝和對準。

雷射感測器非常適合穩定地檢測電線等小零件,即便掃描距離較長。這是透過發射雷射光束的最小直徑來驗證的。由於其良好的可視性,即使在較遠的距離也可以極其輕鬆地調整雷射光斑,並以高重複精度精確地檢測物體。

用於檢測透明物體的特殊鏡片反射感測器也是大型 BOS 6K 感測器產品組合的一部分,還有採用紅光和最新雷射技術的強大距離感測器。

高速穩定的物件偵測:BOS 6K 對比感測器

BOS 6K 對比感測器是一種穩定、靈活且簡單的對比檢測解決方案。它們可以透過標準化輸出輕鬆連接到控制器。透過 IO-Link 介面進行參數化也非常容易。

感測器可偵測黑暗背景上的明亮物體或標記,而且很大程度上不受物體表面影響。

這種特性及其極高的開關頻率使它們非常適合應用在必須精確且快速地檢測物體和標記的應用,例如包裝或標籤應用。

性價比極高的精確色彩偵測:BOS 6K 色彩感測器

BOS 6K RGB 色彩感測器不僅精度高,而且速度快:在需要偵測快速色彩變化的應用中,每秒執行多次色彩測量是一大優勢。它們的工作幾乎不受物件表面的影響 - 無論物件表面是光滑或粗糙。具有三種顏色的 「會說話的光點」,可在物件輸入後立即提供顏色檢測品質的回饋。這表示必要時可立即進行調整。該色彩感測器是世界上最小的感測器之一,因此可以節省空間的方式安裝,並輕鬆應用於各種各樣的應用中。另一個優勢是,相較於其他色彩量測方法,RGB 色彩感測器在效能與成本之間取得非常好的平衡。

新一代 BOS 6K 感光元件系列:創新、多功能、使用者友善

飛時測距技術

精確、快速、遠距離

藍光技術

當紅光感測器達到極限時

色彩與對比度感測器

高速穩定檢測

帶有 IO-Link 的紅光和雷射感測器

使用者友善的自動化多樣性

特點

  • 所有功能原理均採用相同的外殼形狀:體積小、節省空間,適合在狹小的安裝空間中使用
  • 適合所有人的 IO-Link:輕鬆整合和統一的操作理念
  • 具備 PNP 和 NPN 切換功能整合在一台感測器中:減少庫存並減少選型
  • 帶有藍光的光電感測器,用於檢測難以辨識物體
  • TOF 變體可實現最佳長距離的物體識別
  • 採用微型設計的高性能對比度和色彩感測器
  • 經過驗證的紅光和雷射感測器適用於標準應用

採用飛時測距技術的 BOS 6K

BOS02EK

BOS02EK

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
光感感測器, Measurement of light transit time
光學特點
背景隱藏
輻射特性
平行
光斑大小
2 x 3 mm 1.5m時
光線類型
雷射紅光
作用範圍
0...1500 mm 調整範圍 100…1500 毫米
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K 藍光技術

BOS02F9

BOS02FU

BOS02FW

BOS02FY

BOS02F8

BOS02FZ

BOS02FA

BOS02F9

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
10 x 10 mm 150 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
1-200 mm
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS02FU

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
亮/暗切換
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
FixFokus
光學特點
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm
輻射特性
對焦
光斑大小
2 x 2 mm 60 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
0-80 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS02FW

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
亮/暗切換
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
FixFokus
光學特點
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm
輻射特性
對焦
光斑大小
2 x 2 mm 60 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
0-80 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS02FY

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
亮/暗切換
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
FixFokus
光學特點
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm
輻射特性
對焦
光斑大小
2 x 2 mm 60 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
0-80 mm
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS02F8

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
10 x 10 mm 150 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
1-200 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS02FZ

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
亮/暗切換
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
FixFokus
光學特點
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm
輻射特性
對焦
光斑大小
2 x 2 mm 60 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
0-80 mm
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS02FA

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
PNP/NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
10 x 10 mm 150 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
1-200 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K雷射(選配)

BOS02EF

BOS02F1

BOS02F7

BOS02EF

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
對焦
光斑大小
1 x 1 mm 150 mm 時
光線類型
雷射紅光
作用範圍
4...150 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS02F1

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光電感測器, Autocollimation
光線類型
雷射紅光
光斑大小
4 x 2 mm 2 m 時
作用範圍
0-4 m
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS02F7

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
PNP/NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
雷射紅光
作用範圍
0-18 m
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K紅光(選配)

BOS02CL

BOS02E3

BOS01MF

BOS02CL

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
27 x 27 mm 400 mm 時
光線類型
LED 紅光
作用範圍
3-400 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS02E3

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光電感測器, Transparent detection
光學特點
透明識別
Autocollimation
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
40 x 40 mm 1 m 時
作用範圍
0-2 m
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS01MF

型號系列
6K
尺寸
12 x 41 x 21.6 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
1200 x 1200 mm 15 m 時
作用範圍
0-13 m
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K距離感測器(選配)

BOD002R

BOD002U

BOD002Y

BOD002R

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
8 x 8 mm 80 mm 時
作用範圍
20-80 mm
重複準確性
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOD002U

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
16 x 16 mm 200 mm 時
作用範圍
30-200 mm
重複準確性
1 mm
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOD002Y

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
對焦
光線類型
雷射紅光
光斑大小
1.5 x 1.5 mm 80 mm 時
作用範圍
20-100 mm
重複準確性
0.25 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K 對比感測器

BKT0016

BKT0015

BKT0017

BKT0014

BKT0018

BKT0016

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BKT0015

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED 白光
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9.5...14.5 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BKT0017

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BKT0014

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED 白光
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9.5...14.5 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BKT0018

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K 色彩感測器

BFS000N

BFS000P

BFS000N

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
顏色感測器
功能原理,光學
光感感測器
輻射特性
對焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 5 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BFS000P

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
顏色感測器
功能原理,光學
光感感測器
輻射特性
對焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 5 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
  • BFS 6K color sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎