25.11.2024
新型 BOS-R030K 系列
巴魯夫最小的獨立式光電感測器
當在狹小空間需要精確偵測小零件且注重高穩定性時,巴魯夫微型光電感測器是最佳選擇。從工廠自動化到生命科學和半導體產業,這對於空間小的環境提供了出色的解決方案並帶來極大的設計自由度。
新型 BOS-R030K 系列是一種全新的有效解決方案,可用於其他感測器(甚至是以前的微型感測器)無法滿足的應用環境。它擴展了我們全面、成功的微型光電感測器產品組合,其特性應用廣泛。
小空間中的巨大潛力
巴魯夫光電產品組合中最小的獨立式感測器解決了安裝空間有限的位置和潛在檢測應用問題。它不需要任何外部電子設備,有兩種工作原理可供選擇:帶背景消除功能的擴散反射型感測器適用於短距離,對照式感測器適用於中距離。總共 24 種產品型號提供最大的靈活性和用戶友好性。
帶背景消除功能的擴散反射型感測器
正面版本帶背景消除,範圍達 30 mm,有電纜和接頭線兩種型號
對照式感測器
發射器和接收器,正面版本,量程達 1 m,有電纜和接頭線兩種型號
對照式感測器
發射器和接收器,側向型,量程達 1 m,有電纜和接頭線兩種型號
不僅有品質,還能批量使用
新型 Mini-BOS 不僅具有明顯的尺寸優勢和標準的高精度,還具有極具吸引力的高成本效益,可以大批量做使用。
特點
產品
BOS02H7
具有背景消除功能的擴散反射型感測器
- 型號系列
- R030K
- 尺寸
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點(NO)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 在 15 mm 時的焦距,典型
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 4 x 4 mm
- 作用範圍
- 3...30 mm
- 接口
- 電纜,2.00 m,PVC
- 外殼材質
- PBT & ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02HL
對照式感測器
- 型號系列
- R030K
- 介面
- PNP 常開觸點(NO)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- Through-beam sensor (pair)
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 336 x 336 mm
- 作用範圍
- 0-1000 mm
- 接口
- 電纜,2.00 m,PVC
- 外殼材質
- PBT & ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family