產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

25.11.2024

新一代 BTL 磁致伸缩传感器

带 EtherCAT 接口

新一代 BTL 磁致伸缩传感器

磁致伸缩传感器适用于对位置和速度测量的可靠性和精度要求较高的场合。在空间有限的情况下,巴鲁夫最新一代的 BTL 位置测量系统就能发挥其真正的作用:该系统采用微型杆或型材设计,结构紧凑、坚固耐用、精确度高且易于操作,即使在狭小的空间内也能为您的高速应用定位。

适合各种应用的传感器解决方案

最新一代的 BTL 磁致伸缩位置测量系统可根据产品型号提供定制的功能组合。我们将传感器分为两个性能等级,您可以根据自己的应用和预算轻松配置合适的解决方案。

性能等级 B1 的传感器以其基本功能和出色的性价比而备受青睐,而性能等级 C1 的位置测量系统也可用于要求苛刻的应用,并实现最高性能。

对于新一代 BTL,这意味着:1 或 2 个插头,带或不带 LED,环境温度可达 75° 或 85°。

功率等级为 B 和 C 的微型杆型

功率等级为 B 和 C 的异型(圆形和方形


优化的 BTL 型材,带 EtherCAT 接口

牢牢控制所有运动

使用巴鲁夫的 BTL 磁致伸缩位置测量系统,您可以可靠地控制吹塑站的运动,即使在振动情况下也是如此。得益于其非接触、无磨损的测量原理,它们有助于延长机器的运行时间。


带 EtherCAT 接口的新型 BTL 拉杆

确保温和的成型配合

在巴鲁夫高精度磁致伸缩位置测量系统的帮助下,您可以有针对性地监控模板的闭合运动。温和的正锁模减少了磨损,延长了模具的使用寿命。


优势一览

EtherCAT 接口:快速高效的数据传输

两种性能等级的型材和微型连杆设计:定制配置

坚固紧凑的外壳:在最小的安装空间内保证可靠性

可进行区域生产("就地生产"):产品可用性高

您想了解有关新一代位置测量系统的更多信息吗?

了解更多

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎