產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

02.04.2024

使用BVS視覺感測器輕鬆配置光學偵測

視覺感測器具有整合照明和自動對焦功能,易於操作和快速系統整合

使用 BVS VisionSensor 輕鬆配置光學偵測

巴魯夫正在透過視覺感測器擴大其服務範圍,這在速度和可用性方面提高了標準。由於無需額外組件,整合式照明和自動對焦光學元件,自動化生產中的光學品質控制相較過去變得更加容易,也就是說卓越的效率提高。藉由整合的工業影像處理,巴魯夫的智慧視覺產品滿足了現代生產系統對最高品質和極大靈活性日益增長的需求。它們的主要優點在於能夠同時進行多種檢測並進行複雜的亮度和形狀區分。這一個智慧解決方案,特別適合應用在汽車和電氣行業 - 無論是用於物件驗證還是物體偵測。

智慧與性能的結合

視覺感測器是獲取物體特徵資訊並對其進行評估的最簡單方法。預先定義的應用工具和通用功能均可用於狀態監控。由於可讀取狀態監測數據,生產變得安全、高效和透明。传感器与 Profinet 或 IO-Link 网络的简单集成使产品控制变得尤为简单。對於面向未來的靈活應用程式來說,獨立的流程和IT介面是不可或缺的。 視覺感測器是智慧產品的縮影,其具有 REST API 和 MQTT 功能,具備 IIoT 功能。

特點

  • 配置期間易於使用
  • 整合照明和自動對焦光學元件
  • Profinet 或 IO-Link 接口,方便系統集成
  • IIoT 可程式性(REST API、MQTT)
  • 可讀取狀態監測數據

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎