產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

03.03.2022

非常適合沖洗應用

新的 IO-Link 主站和 I/O 模塊

新的 IO-Link 主站和 I/O 模塊

得益於採用沖洗式設計的新型外殼,我們的新型 BNI IO-Link 主站和 I/O 模塊在要求苛刻的環境中有定期清潔週期的任何地方都令人印象深刻。使用這些全新的 IO-Link 設備,您可以更好地應對這些困難條件。

智能自動化和監控系統 (SAMS) 的一部分

此外,新的網絡設備是智能自動化和監控系統 (SAMS) 的一部分。除了過程和狀態數據,我們的智能組件還為您提供有價值的、統一的診斷數據。它們為您開闢了全新的可能性——從機器和系統的狀態監測到預測性/預防性維護和全新的商業模式。

強大而堅固 - 新的 Profinet IO-Link 主站

新的 IO-Link 主站配備了 M12-L 編碼的電源連接。這意味著傳感器和執行器的總電流最高可達 16 A。

此外,這些 IO-Link 主站還為您提供 REST API 作為編程接口。因此,您可以通過多種方式解決將數據傳輸到 IT 級別的問題。

優化的網絡服務器使您可以輕鬆監控狀態信息。例如,您可以連續檢查運行時間或電流和性能。您還具有“用戶管理”或“退出測試”等功能。我們已將這些和其他有用的功能直接集成到 Web 服務器中,以便它們易於使用。

特點

  • IP69K 塑料外殼設計用於沖洗應用
  • 藝康認證
  • 通過 M12-L 編碼連接器供電
  • 每個端口的最大輸出電流高達 4 A
  • 高級網絡服務器
  • REST API 支持
  • 通過 IO-Link 和狀態 LED 進行方便的診斷

簡單耐用 - 新的 IO-Link 傳感器/執行器集線器系列

新的 BNI IO-Link I/O 模塊系列提供了數字輸入/輸出和模擬輸入信號的變體。根據您的需要和要求選擇合適的設備。根據應用,您可以管理多達 16 個數字輸入和輸出(帶或不帶用於高負載的單獨電源)或多達 8 個模擬信號。此外,它們還提供模塊狀態值,例如運行時間計數器和振動監測。

特點

  • IP69K 塑料外殼設計用於沖洗應用
  • 藝康認證
  • 通過 IO-Link 和狀態 LED 提供方便的診斷選項
  • 所有端口獨立配置
  • 單通道監控
  • 數字輸入/輸出可配置
  • 模擬電壓和電流信號
  • 帶擴展端口的數字集線器
  • 通過 M12-L 編碼連接器提供輔助電壓的變體

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎