產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

15.07.2024

具有 IIoT 功能的 RFID 處理器

使用 MQTT 和 REST API 將您的機器和系統引入 IIoT

具有 IIoT 能力的 RFID 評估單元

隨著智慧工廠的重要性日益增加,機器和系統的高效、透明的連網都非常重要。透過我們的 BIS V 多頻 RFID 處理器,可以輕鬆地將 RFID 解決方案整合到工業物聯網 (IIoT) 中。透過優化流程和提高工廠透明度,降低成本並提高產量,從而受益。利用數位化的可能性,讓您的生產能面對未來挑戰!

智慧型設備整合與數據採集

智慧處理器利用廣泛使用的跨公司標準化MQTT通訊介面和REST API協定將工廠資料傳輸到更高層級的IT系統。這些介面廣泛應用於互聯網生態系統並在各公司進行標準化。然後,收集的數據在 MES 或 ERP 系統中進行評估,以便視覺化結果或產生行動指令。

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS01F6

您選擇的讀/寫頭(LF、HF、UHF)可以連接到 BIS V IIoT 的 4 個 RFID 端口,無論頻率如何,都能為應用提供最大的靈活性。其他 IO-Link 設備也可以連接到整合 IO-Link 主連接埠。

您可以使用瀏覽器中的圖形使用者介面和 REST API 快速直覺地配置 BIS V IIoT 和連接的元件。透過新的「格式化讀取」功能,您還可以將儲存媒體中的二進位資料轉換為所需的格式。透過這種方式,您可以實現與 MES 或 ERP 系統的無縫整合。資料結構、內容和輸出格式的單獨配置使得無需額外的轉換程序或手動重新格式化。

其他 UHF 工具(例如用於資料預處理和過濾的環路濾波器或 PowerScan)可支援您偵錯和操作 UHF 應用程式。

具有精巧型 L 編碼 M12 電源連接的設備根據 IEC 61076-2-111 進行了標準化,代表了面向未來的 RFID 應用解決方案。我們還提供具有 7/8" 連接器的設備。

多功能

只需一台處理器即可使用所有 RFID 技術(LF、HF、UHF)

標準化

藉由標準化的通訊接口,可以立即進行整合。

提升 IIoT 應用

透過 MQTT 和 REST API 等 IT 協議,可以為未來做好準備

簡單明瞭

直覺的 Web UI 和其他適用於 UHF 應用的工具可確保簡單的參數化和調試

特點

  • 一款適用於所有 RFID 技術(LF、HF、UHF)的設備
  • 透過 MQTT 和 REST API,輕鬆實現 IT 整合
  • 透過 Web UI 快速參數化
  • 單獨格式化的資料輸出
  • 用於簡化調試的 UHF 工具
  • 電源連接可選擇 M12 Power 和 7/8“

使用我們的 RFID 配置器尋找對應的產品

只需點擊連結即可建立客製化的 RFID 解決方案:使用巴魯夫的 RFID 配置器找到適合您應用的產品。

立即確認

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎