產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

11.02.2019

電感式 Factor 1 感測器

以固定的感測距離偵測物件 – 不論金屬類型

以固定的感測距離偵測物件 – 不論金屬類型

Factor 1 感測器可運用相同的感測距離偵測所有金屬 (即鋼、鋁、黃銅等),且無衰減係數。不論是要偵測不同材質的金屬,或是必須以高檢測距離偵測非鐵系金屬,此功能都可發揮優勢。

Factor 1 感測器不受磁場干擾,因此其功能不受強烈電磁場影響,例如感應淬火或焊接系統中的電磁場。

特色

  • 開關距離長,不論鐵屬金屬或非鐵屬金屬
  • 不受磁場干擾,且披覆 PTFE – 適用於嚴苛環境
  • IP68 等級,工作溫度範圍 –40...+85 °C – 滿足最高要求
  • 精確度及運用靈活度高 – 目標物件多變也可使用

電感式 Factor 1 感測器

Downloads

  • Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎