產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

24.09.2018

多樣化的店耐高溫電感式感測器

高環境溫度下可靠偵測物件

高環境溫度下可靠偵測物件

巴魯夫廣泛的電感式高溫額定感測器產品系列提供多樣選項供您在高環境溫度下進行可靠且非接觸式的物件偵測及定位。視產品版本而定,這些感測器最高可耐 230°C 高溫。

其他優勢:為了能可靠對應各種安裝條件,巴魯夫推出 M8、M18、M30 及多種模組式外殼的版本。感測器的安裝及使用亦十分簡易,且採用一致的標準化連接、纜線版本及對應配件,例如高溫纜線等。

特色

  • 適用於環境溫度高達230 °C的條件
  • 適用於多種安裝情境:可用 M8、M18、M30 及多種模組式外型
  • 標準化連接,安裝或更換都快速
  • 感測器及其相關配件皆來自單一供應商—來源一致

電感式高溫額定感測器

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in a variety of form factors

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎