產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

04.07.2023

創新與小型化的結合

在慕尼黑附近 Neubiberg 的能力中心,巴魯夫與客戶通力合作,為各種 IIoT 應用設計高精度智慧光電測量系統。

創新與小型化的結合

1989年是離開和劇變的一年。位於慕尼黑附近 Neubiberg 的 Sensor Technologie München GmbH (STM) 在德國聯邦國防軍大學成立,作為“衍生公司”,提供極小尺寸的光電感測器。那時還沒有這樣的事情。在這種情況下,極小意味著 LED 晶片的邊緣長度僅為 0.3 至 0.4 毫米,安裝在直徑為 2 毫米的小型外殼或 M3 螺絲連接中。 Edgar Melzner 與 Hans-Dieter Ließ 教授一起開發了一種技術,將由鋸切晶圓製成的 LED 和光電二極體與套筒一起放置在特殊載體上。使用專利工藝,將光學環氧樹脂製成的透鏡直接澆鑄在其上,特殊感測器就準備好了。這項工藝後來進一步發展,至今仍在市場上引起轟動。

從發展夥伴關係到一體化

由於其獨特的產品組合,STM 及其 50 名員工最終於 2014 年併入巴魯夫集團。兩家公司先前曾合作開發。 2020 年底,創辦人 Edgar Melzner 在經歷了多年的成功發展後,以地點經理的身份退休。他的繼任者博士。 Michael Greif 一直致力於將該地區發展成為卓越中心。目前,超過 100 名員工為各種工業應用生產客戶量身定制的光學感測器和標準光學產品。博士。 Michael Greif 致力於在結構上調整該地區以適應強勁成長,同時保持其創新實力的目標。如今,我們位於慕尼黑的能力中心不斷湧現許多新產品創意。

因此,巴魯夫慕尼黑專注於巴魯夫集團內某些技術的進一步開發。憑藉多年的專業知識和以客戶為導向的發展,該地點完美地補充了生產和物流網絡,推進創新解決方案並支持新產品的推出。

現場經理 Dr. Michael Greif 始終致力於將巴魯夫慕尼黑發展成為卓越中心。


充滿熱情的開發工程師

博士。開發部門負責人 Florian Furtmayr 總結了這個過程的特殊性:「我們不是從預先封裝的 LED 模組開始,而是從我們購買的鋸切晶圓元件製成的晶片開始。我們自己進行客戶特定的設計和生產。」這也包括不同技術代中必要的擴大機單元。博士。 Florian Furtmayr 是一位充滿熱情的物理學家,熱愛新的挑戰。巴魯夫慕尼黑工廠的高水準開發和製造深度使這一切成為可能。


LED 生產透鏡灌封過程中生產機器的展示

模組化原則,更自由的選擇

模組化原理確保感測器頭可以根據需要與其他技術組件組合。由於採用可變光學器件,客戶可以選擇自己喜歡的光源。 「例如,對於650 nm範圍內的紅光或1480或1550 nm近紅外線範圍內的紅光。後兩個波長被水吸收,因此可以輕鬆地進行液體測量。

這對於實驗室自動化和製藥行業的客戶來說非常有趣。您必須分析水介質,例如血液。我們的客戶客製化光學感測器非常適合這一點,」現場經理 Dr.麥可·格雷夫.這位擁有博士學位的物理學家知道自己在說什麼,在他的論文中已經深入研究了光學中的棘手問題。他在慕尼黑工作了八年,提出了許多創意。


配置空間大

除了光學頭之外,還需要放大器或評估單元。它是一個獨立的系統,透過控制器或 IO-Link 與後端進行通信,以可視化結果。 「基本上,我們為客戶提供了很大的配置空間,包括晶片功率和位置、透鏡幾何形狀、放大器單元和外殼設計,以及所需的電纜長度,」物理學家解釋道。

仔細聆聽並熟練地得出結論

只有當客戶擁有完全符合其要求的解決方案時,聯合專案工作才算完成。 「這主要涉及有關應用幾何形狀的問題:它是反射光幾何形狀還是透射光幾何形狀?應該使用哪種波長的光?訊號處理的類型在解決測量任務中也發揮核心作用,」現場經理補充道。


「速度很重要」是該地點的主旋律

即時光線追蹤和光點評估等現代模擬方法可協助開發團隊加速設計發現。透過在原型開發中使用 3D 列印,不僅可以在幾個月後,而且可以在幾天後與客戶討論第一個結果。在實驗室中重新建立客戶配置,以便找到發射器和接收器的最佳組合。根據您的需求,我們會提出最佳擴大機設定的建議,甚至開發客戶特定的擴大機。

大約 230 種不同的感測器頭由巴魯夫慕尼黑開發,並在內部開發的高度專業化的機器中製造,其中大約一半可以透過巴魯夫網上商店作為目錄商品購買。其餘的是客戶特定的解決方案。近年來,對後者的需求急劇增加。因此,我們為這個所謂的客戶定義工程(CDE)設立了一個專門的銷售部門,專門接觸潛在客戶並以專家的方式討論他們的問題。例如:如果需要諸如耐真空性等特性,那麼 PEEK 將是適合外殼的材料。還是應該是特氟龍製成的? “我們總是在CDE 和標準產品之間的緊張關係中運作,”“光電傳感器”產品集群經理Christiane Maier 說道,作為一名直言不諱的分析師,儘管一切都是“客戶至上”,但她始終牢記業務。

光線追蹤等現代模擬方法可加速開發團隊的設計發現。


巴魯夫光電產品集群

巴魯夫有兩個地點開發最高精度的光電微型感測器(「光電感測器產品群集」):公司總部的 Neuhausen 和慕尼黑附近的 Neubiberg。產品經理提供了一些指導:「慕尼黑基地的核心優勢是短週期思維和敏捷、以客戶為導向的開發方法。巴魯夫的生產網絡與成都和維斯普雷姆的生產網絡以及未來針對大批量產品類別的Aquascalientes 生產網絡以及諾伊豪森或紐比貝格等能力中心的客戶定制詳細工作的完美結合構成了巴魯夫的生產網絡力量。”

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎