產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

14.02.2022

帶有集成 IO-Link 評估單元的 UHF 讀/寫頭

智能自動化及監控系統

帶有集成 IO-Link 評估單元的 UHF 讀/寫頭

強大的智能傳感器和多功能解決方案構成了提高機器和系統效率和有效性的基礎。

憑藉其智能功能,我們的智能組件可為您提供過程和狀態數據以及有價值且統一的診斷數據。它們為您開闢了全新的可能性——從機器和整個系統的狀態監測(狀態監測)到預測性/預防性維護(預測性/預防性維護)到全新的商業模式。

因此,智能自動化和監控系統 (SAMS) 代表了巴魯夫全面的自動化理念。由於其標準化的操作和配置理念,長時間的調試、高昂的培訓成本和在設備意外故障時耗時的故障排除已成為過去。

SAMS 的一部分是我們帶有集成 IO-Link 評估單元 (860...960 MHz) 的新型 UHF 讀/寫頭,它們特別用於在格式部件識別中進行識別。

這些讀/寫頭針對近距離進行了優化,並在讀取距離達 50 厘米時可靠地檢測物體。他們對 IO-Link 接口印象深刻,該接口通過與 SAMS 中的 BNI 主組件的連接實現了平滑集成。其 M30 中的緊湊型氣缸外殼也可以輕鬆安裝在狹小的空間中。

除了可靠的識別之外,讀/寫頭還為您提供眾多狀態監控功能 - 例如B. 溫度和信號質量監測——以及其他多功能。

特殊性

  • Washdown-Plus 承諾:保證超過防護等級 IP69K 和 1000 次清潔循環
  • 衛生材料(不銹鋼 1.4404/PBT)
  • H2O2抗性
  • 具有擴展智能功能的 IO-Link 接口

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎