產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

31.10.2018

類比輸出/輸入信號的IO Link轉換器

將類比訊號轉為 IO-Link 訊號,並節省製程成本

將類比訊號轉為 IO-Link 訊號

在大多數設備和機器上,類比訊號佔總資料量的約 10%,但連接和整合類比輸入訊號卻所費不貲。安裝時不但需要屏蔽式纜線,且控制器需要昂貴的多通道輸入模組。

巴魯夫 IO-Link 轉換器能助您一臂之力。對於產生有限類比數值的系統來說,這些轉換器能為您省下可觀的成本。您只須使用簡便的 3 芯無屏蔽纜線即可,不需昂貴的屏蔽式纜線。IO-Link 主機模組的訊號中立,輔以 IO-Link 轉換器,能為您帶來極大化的多元訊號相容性。您可運用巴魯夫 IO-Link 轉換器,在單一模組上混合不同輸入/輸出/電流及電壓訊號。

特色

  • 將類比輸入/輸出訊號轉為 IO-Link
  • 可配置的電壓/電流、Pt 感測器或熱電偶
  • 多種電流/電壓介面可用 (0...10 V、5…10 V、–10…+10 V、0…5 V、–5…+5 V、0...20 mA、4…20 mA)
  • 可配置解析度 (10…16 位元)
  • 高保護等級,適用於嚴苛條件中

類比輸入及輸出訊號之 IO-Link 轉換器

相關話題

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎