產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

03.08.2023

簡單(且)好:新一代 IO-Link 傳感器/執行器集線器

IO-Link技術簡介

簡單(且)好:新一代 IO-Link 傳感器/執行器集線器

您可以使用高效且經過驗證的 IO-Link 技術 - 我們的新一代 I/O 模塊使這成為可能。靈活地適應您的需求,根據應用,您最多可以使用 16 個數字輸入或 8 個數字輸入和輸出。

下一代傳感器/執行器集線器有八個標準化 M12 端口,其中四個可以進行可變配置。
與現有的巴魯夫 IO-Link 傳感器/執行器集線器相比,附加值主要在於優化的外殼概念和新一代的故意簡單性。
少即是多 - 無需複雜的附加功能即可輕鬆處理和支持基本 I/O 功能。

我們新的可持續住房概念使用可回收材料,並且沒有灌封材料,非常環保。此外,我們的 I/O 模塊以一貫的巴魯夫品質滿足工業應用的所有要求。

通過 IO-Link 提高過程質量

IO-Link 為用戶提供了更大的靈活性並提高了自動化效率。我們的 IO-Link 傳感器/執行器集線器為您提供了 IO-Link 技術的簡單介紹:只需實施高效拓撲,因為通信和電源在一條線路上運行。我們的 I/O 模塊的另一個優勢:它們可以在 IO-Link 拓撲中集成標準傳感器和執行器。傳感器/執行器集線器還為您提供了巨大的節約潛力,因為它們減少了現場總線模塊的數量並實現了應用程序的有效擴展。簡而言之,這是開始使用 IO-Link 標准或經濟高效地完成各種應用的理想解決方案。

特殊性

  • 高效且有效——非常適合處理低功率信號
  • 靈活且來自單一來源 - 我們的新一代 I/O 模塊提供 NPN 和 PNP 版本
  • 緊湊、輕便且可持續 - 針對移動應用進行了優化,並具有巴魯夫一貫的品質
  • 得益於 COM3 傳輸標準,信號傳輸快速、有效並縮短了信號傳播時間
  • 根據您的需求進行個性化調整,其中四個數字端口可以靈活配置

BNI00JA

擴展端口

BNI00J9

BNI00J8

BNI00JA

擴展端口

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
2 A
開關電流
8x 200 mA
總電流 UA,執行器
2 A
外殼材質
PC,透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
環境溫度
-20...60 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
2 ms
過程數據 IN
6 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00J9

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16 個 NPN,3 型
數位輸出端
8x NPN
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
否
單信道監控
是
總電流 US,感測器
2 A
開關電流
8x 200 mA
總電流 UA,執行器
2 A
外殼材質
PC,透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
環境溫度
-20...60 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
2 ms
過程數據 IN
6 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00J8

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
否
單信道監控
是
總電流 US,感測器
2 A
開關電流
8x 200 mA
總電流 UA,執行器
2 A
外殼材質
PC,透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
環境溫度
-20...60 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
2 ms
過程數據 IN
6 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎