產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

30.10.2018

帶有M8連接器的IO Link感測器 / 集線器

具備擴充埠且輕巧的 I/O 模組

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

巴魯夫 IO-Link 感測器/起動器集線器為您節省成本 屏蔽式線材與介面卡將增加您於現場進行安裝的成本。採用 M8 連接之 IO-Link 感測器/起動器集線器將可為您帶來極大的效益。相較於傳統 Fieldbus 裝置,巴魯夫的集線器模組可為您省下近 30% 的硬體成本。若將總線及供電纜線的額外節約納入考量,整體成本節約可高達 40%。您只需一條標準的 M12 感測器纜線,就可連接到 IO-Link 主機。IO-Link 集線器還有一個優勢,那就是僅需單一總線位址就可彈性收集最遠達 20 公尺的感測器訊號。這樣能為您帶來極大的效率!

特色

  • 16 組輸入之輸入模組,及 16 組輸入/輸出的可配置 I/O 模組
  • M8 連接
  • 設計輕巧,節省空間
  • 適用於嚴苛環境:強固的金屬 IP67 外殼
  • 具備擴充埠,可連接額外 IO-Link 集線器
  • 清晰可見的狀態 LED

採用 M8 連接之 IO-Link 感測器/起動器集線器

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎