產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

10.09.2025

巴魯夫 IO-Link:將感測器變成資料金礦

透過更快速的設定與診斷提升效率

巴魯夫的 IO-Link — 自動化界的「USB」,讓每個感測器都成為資料金礦

優勢

  • 定與診斷, 更智慧的 IO-Link 配置
  • 降低停機時間與錯誤率
  • 使用標準電纜實現靈活安裝(M5/M8/M12)
  • 與所有主要現場總線通訊協議全面相容

完整的 IO-Link 產品組合實現輕鬆設定

巴魯夫提供完整的 IO-Link 感測器與系統產品組合,希望簡化自動化流程並提升效率。從物體偵測和距離測量到位置感測、RFID、IO-Link 集線器、電感耦合器、SmartLight 等,我們的解決方案可確保在各種工業環境中具備高度整合性、穩定性與靈活性。所有裝置均可使用巴魯夫工程工具 (BET) 快速設定和管理。

探索巴魯夫 IO-Link 產品組合,獲得專家指導

立刻下載

關於IO-Link

在「整個生產過程中」—了解 IO-Link 如何實際運作:

工業網路產品系列

巴魯夫提供模組化的工業通訊與網路產品組合,特別針對 IO-Link 整合進行優化。

  • 黑色系列: 針對標準自動化需求,提供卓越的成本效益。

  • 銀色系列:堅固的金屬外殼,較高的防護等級,適用於重載或嚴苛環境。

  • 沖洗系列:具備 IP69K 防護等級,適用於食品飲料、包裝等行業。

無論您是從簡單的現場層連接開始,還是打造先進的工業物聯網(IIoT)安全與診斷系統,巴魯夫全新升級的網路產品組合(黑色/銀色/沖洗系列)都能依據您的需求,提供靈活性與相應的效能表現。

為什麼巴魯夫是您的理想選擇

  • 豐富的感測器和網路技術經驗
  • 完整的 IO-Link 產品系列:主站、感測器、連接方案
  • 全球支援、資訊透明、內建診斷工具
  • 完整 IO-Link 解決方案,搭配簡易操作的 Balluff 工程工具(BET)
  • 設計強調高穩定性、安裝簡單、維護成本低

準備好改變您的自動化系統了嗎?

讓我們一起建立您的客製化 IO-Link 解決方案。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎