11.07.2025
採用小立方體設計的電容式感測器
高效能液位檢測和物體檢測
新一代 R08 系列電容式感測器的性能已進一步升級。立方體感測器是物體檢測和液位檢測的理想解決方案。它們的應用範圍非常廣泛,甚至適用於難以檢測的介質。新一代 BCS R08 擁有更先進的電子特性、增強的 IO-Link 功能,即使在有限的安裝空間內也能輕鬆靈活地安裝。
液位檢測和物體檢測的優勢
採用專利智慧液位技術的電容式感測器,即使在有濕氣、泡沫以及穿透玻璃和塑膠壁的堆積物情況下,也能穩定地檢測填充液位。此技術適用於大多數介質,無需進一步調整。
在採用標準技術進行物體檢測方面,新一代產品的優勢在於開關距離更遠,有更廣的應用範圍。
這些優勢使新一代 BCS R08 成為一種節省空間、功能強大且普遍適用的解決方案--從半導體行業到醫療技術領域。

特點
- 設計精巧,節省空間
- 用於導電介質液位檢測的智慧液位技術
- 帶 IO-Link 介面的型號
- 可使用電纜束帶輕鬆安裝在管道上
新功能
- 高達 12 mm 的超大開關距離
- 增強的泡沫和堆積補償(Smart Level)
- 高導電性介質檢測(Smart Level)
- 擴展的 IO-Link 功能:校準過程值、診斷選項
感測器產品
用於非導電介質的物體檢測或液位檢測的“標準”電容式感測器
帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
- 換接頻率
- 50 Hz
- 作用範圍
- 0.5...12 mm
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
- IP65
帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 接口
- 電纜,2 m,PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
- 換接頻率
- 50 Hz
- 作用範圍
- 0.5...12 mm
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
- IP65
帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 換接頻率
- 50 Hz
- 作用範圍
- 0.5...12 mm
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
- IP65
帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 接口
- 電纜,2 m,PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 換接頻率
- 50 Hz
- 作用範圍
- 0.5...12 mm
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
- IP65
IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推挽式/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
- 換接頻率
- 50 Hz
- 介面
- IO-Link-Device 1.1.3
- 作用範圍
- 0.5...12 mm
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
- IP65
智慧液位電容式感測器,用於導電介質的液位檢測
帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 與容器外壁齊平
- 接口
- 電纜,2 m,PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
- 換接頻率
- 10 Hz
- 靈敏度
- 根據媒介可示教
- 功能
- Smart Level 50
- 附加特性
-
導電介質
泡沫和黏著物補償 - 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
-
IP67
IP65
帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 與容器外壁齊平
- 接口
- 電纜,2 m,PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 換接頻率
- 10 Hz
- 靈敏度
- 根據媒介可示教
- 功能
- Smart Level 50
- 附加特性
-
導電介質
泡沫和黏著物補償 - 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
-
IP67
IP65
帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 與容器外壁齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 換接頻率
- 10 Hz
- 靈敏度
- 根據媒介可示教
- 功能
- Smart Level 50
- 附加特性
-
導電介質
泡沫和黏著物補償 - 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
-
IP67
IP65
IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 與容器外壁齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推挽式/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
- 換接頻率
- 10 Hz
- 介面
- IO-Link-Device 1.1.3
- 靈敏度
- 根據媒介可示教
- 功能
- Smart Level 50
- 附加特性
-
導電介質
泡沫和黏著物補償 - 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
-
IP67
IP65
帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN
- 尺寸
- 34 x 16 x 8 mm
- 型號系列
- R08
- 安裝
- 與容器外壁齊平
- 接口
- 電纜及插接器, 0.3 m, PUR
- 開關輸出端
- 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
- 換接頻率
- 10 Hz
- 靈敏度
- 根據媒介可示教
- 功能
- Smart Level 50
- 附加特性
-
導電介質
泡沫和黏著物補償 - 感應面材質
- PP
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防護等級
-
IP67
IP65
配件
固定夾
- 功能原理
- 夾緊架
- 使用
- 用於電容式感測器 BCS R08
- 材料
- PP
- 尺寸
- 22 x 10 x 35 mm
- 固定件
- 螺栓,夾緊
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 供貨範圍
- 夾緊架(1 個)
固定夾
- 功能原理
- 夾緊架
- 使用
- 用於電容式感測器 BCS R08
- 材料
- PP
- 尺寸
- 75 x 9.4 x 54 mm
- 固定件
- 螺栓,夾緊
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 供貨範圍
- 夾緊架(1 個)
示教轉接器
- 功能原理
- 示教轉接頭
- 使用
-
用於 BAW 測距型電感式感測器
用於電容式感測器 BCS
用於超音波感測器 BUS - 示教功能
- 針腳 1 連接到針腳 2
- 接口 1
- M12x1-插口, 5-針
- 接口 2
- M12x1-插頭, 5-針
- 尺寸
- 12 x 30 x 300 mm
- 材料
- PA
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
WEEE
Downloads
-
Capacitive sensors in small cubic design