產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

11.05.2023

長距離定位系統 (LDPS)

長達 1.5 公里的可靠、智能和靈活的位置測量

遠距離定位系統

長距離不再是智能磁致伸縮位置測量系統 BTL LDPS 的障礙。在位置和速度測量需要最高精度的情況下,巴魯夫提供絕對測量位移測量系統,可連續測量最遠 1.5 公里的位置,重複精度為0. 5 毫米可以確定。因此,該系統非常適合橋式起重機、裝卸橋、龍門起重機、旁路控制以及起重機和小車行駛的應用,並將過程起重機變成大容量機器人。

智能傳感器與你同行

長距離定位系統 (LDPS) 包括一個磁致伸縮位置測量系統,帶有 Profinet 接口,多個位置編碼器安裝在起重機的行進路徑上,其位置由安裝在起重機上的磁致伸縮傳感器讀取。該信息被傳輸到控制器,控制器非常準確地計算出起重機位置的絕對坐標。您還將收到一個軟件功能塊,以便輕鬆集成到您的控制器中。

該測量系統還提供故障安全操作選項,沿行進路徑帶有冗餘標記,進一步提高了應用的效率、可靠性和質量。該系統工作時無需磨損和維護,並且對沖擊、振動和污垢不敏感。

起重機系統在全球範圍內和各個行業中用於在內部物流、倉庫管理或各種生產過程中運輸貨物。這裡的負載通常非常高,使用位置對傳感器提出了巨大的要求。操作員還必須始終掌握起重機的絕對位置或控制系統在圖片中。當一條跑道上有兩台或多台起重機時,這一點尤其適用。為了確定起重機的正確位置和避免碰撞,通常使用激光傳感器,其在正常環境條件下滿足通常的性能要求。然而,如果大廳內的污染程度很高,或者如果起重機在室外操作,基於激光的系統就會達到其極限。

Bang Kransysteme 對巴魯夫的長距離定位系統進行了測試:“機載約四米長的距離測量系統識別位置傳感器,這些傳感器根據指定的模式沿著行進路徑連接,並使用它來計算起重機的絕對位置。如果這個職位的知識是不可或缺的,即使在不利條件下,該系統也非常適合!”自動化主管 David Böttiger 總結道。

特性和優勢一覽

  • 測量範圍可達 1.5 公里的絕對線性位置測量系統
  • 由於非接觸和無磨損的功能原理,具有高可靠性和低維護成本
  • 惡劣工業環境下的耐用性 (IP67)
  • 系統安裝靈活,自動調整磁性打標
  • 重複精度高達 ±0.5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎