產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

15.05.2018

磁編碼系統

適用於各種應用—惡劣環境亦適用

For universal applications – even in demanding conditions

BML SD2增量式磁編碼系統讓您無需在安裝公差及系統的高性能之間進行取捨。即使安裝距離達1.0mm,您也能實現±12μm的系統精度。精巧型及輕量型的設計讓這款測量系統即使在狹小的安裝空間內或動態應用場合下也能高效應用。

BML SF2特有的類比或數位輸出,可以很便捷地接入增量型輸入卡。內置LED指示燈讓您隨時了解系統狀態。這不僅有助於安裝、啟動及操作過程,也適用於設置模式,例如在重新設定機器時。

靈活性及堅固性高的BML SF2磁編碼系統,絕對是高要求的應用場合的理想之選。適用於切割成型機的特殊機器製造,也適用於其他距離及角度測量解決方案無法提供所需精度及安裝公差的應用場合。

特點

  • 可靠:非接觸式、無耗損的測量原理
  • 通用:測量長度可達48m,系統精度高達±12 μm
  • 節省時間:長達1.8m的讀取距離讓安裝更方便
  • 便捷:LED狀態指式燈能顯示現場狀況
  • 安裝簡易:精巧型設計適用狹小空間

Magnetic Encoder System BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎