產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

24.09.2026

BTL Entry 桿型磁致伸縮式位移感測器

適用於液壓缸的高成本效益線性位置測量和穩定的位置回饋

BTL Entry 棒状结构

穩定的線性位置回饋並不代表存在複雜性或高成本。借助新型位移感測器BTL Entry 桿型結構,巴魯夫為標準液壓應用提供了一種精簡的解決方案。該位移感測器專為需要穩定位置檢測的應用而設計,專注於核心要素:簡便的整合、穩定的性能和極高的成本效益。 其採用成熟的非接觸式磁致伸縮技術,兼具穩定的測量性能、超長的使用壽命以及低磨損特性。

成本敏感型應用的理想之選

並非所有應用都需要最高精度、豐富的功能或廣泛的介面選項。BTL Entry 位置感測器專為僅需基本線性位置回饋且成本效益為關鍵考慮因素的應用而設計。它是一款專門針對標準需求優化的解決方案,增加了巴魯夫的產品組合,而對於高效能應用的需求,則可參考“標準”和“特規”產品系列。

整合簡便。運作穩定。

配備類比輸出介面,採用市場通用的螺紋規格M18x1.5和¾",以及標準化的M12連接器,BTL Entry 桿型位移感測器可快速、輕鬆地整合到液壓系統中。簡化的設計降低了複雜性,同時提供了工業日常應用所要求的穩定性能。

專為液壓應用設計

這款桿型位移感測器非常適合用於標準液壓應用和流體技術系統中氣缸內的位置測量。對於希望優化設備成本,或有意採用成熟的磁致伸縮技術來取代現有規格過高感測器方案的客戶而言,它尤其適用。

特點

桿型結構的 BTL Entry 專為注重穩定位置回饋的應用而設計。它專注於標準化液壓系統的核心需求,同時為巴魯夫產品組合提供了一個極具吸引力的入門選擇。

查看產品組合
適用於標準應用
無需附加功能的簡單位置回饋的理想之選
易於整合
降低了複雜性,可快速整合到液壓系統和機械設備中。
非接觸式且無磨損
採用非接觸式磁致伸縮測量技術,在整個氣缸使用壽命期間均可實現無磨損的位置測量。
可擴展產品組合
為您的應用提供客製化的性能:入門級、標準級或特規型。

重新定義磁致伸縮位置測量。

价格降低40%。100% Balluff品质。

40 %

更低官方定價*

100 %

巴魯夫品質

0 %

低複雜性

*與標準系列中的巴魯夫 BTL C1 桿型結構型號相比

產品

立即根據您的客製化需求配置磁致伸縮式位置感測器
BTL Entry 桿型位置感測器

前往產品配置

常見問題

  • BTL Entry 桿型位置感測器適用於哪些應用?

    典型應用包括標準液壓缸、液壓機、液壓缸行程監測、流體技術系統以及通用工業機械。BTL Entry 特別適用於標準應用,不適用於高度專業化或要求特別苛刻的使用環境。

  • 提供哪些輸出訊號?

    桿型結構的 BTL Entry 提供類比電流輸出(4…20 mA 或 20…4 mA)以及類比電壓輸出(0…10 V 或 10…0 V)。 因此,該感測器可輕鬆整合到許多現有的液壓應用PLC控制系統中。

  • BTL Entry 是否屬於品質較低的感測器?

    不是。該位置感測器採用巴魯夫成熟的非接觸式磁致伸縮技術,並符合巴魯夫的品質標準。其功能經過精簡,專為滿足標準應用的需求而設計。

  • 塑膠外殼是否足以滿足標準液壓應用的需求?

    是的。該感測器已通過所有必要的測試,包括電磁相容性(EMC)、防護等級(IP)和溫度測試。因此,其塑膠外殼專為標準液壓應用而設計,並經過實際應用驗證。

  • BTL Entry 在 BTL 產品系列中處於什麼定位?

    BTL Entry 是適用於標準液壓應用的經濟高效解決方案。此外,巴魯夫還提供其他 BTL 產品系列,以滿足對性能、功能或堅固性有更高要求的應用。因此,每種應用都能找到合適的解決方案。

Downloads

  • BTL Entry Rod-Style
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎