產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

19.02.2025

最大效率,最小投入:了解我們的新一代手持式掃描器

對物體進行穩定的識別和解碼

光学识别

巴魯夫手持式讀碼器可快速、穩定地讀取檔案和物品上的所有常見一維、二維和堆疊條碼。手持式讀碼器應用廣泛,包括補貨流程控制(看板系統)、生產控制、光學工具識別、部件跟蹤、品質控制和庫存(看板系統控制)。

適用於工業用途--堅固耐用的 Powerscan 手持式條碼讀取器

PowerScan 手持式讀碼器能快速、穩定地讀取所有常見的一維、二維和堆疊條碼。HDW 型讀碼器能穩定地讀取高解析度條碼(一維條碼最大 2.5 毫米)和大面積條碼(最大 A4),而 DPW 型讀碼器能穩定地讀取 80% 的直接標記條碼。讀碼器的工業防護等級為 IP65 (IP67),可承受高達 2 公尺的多次跌落衝擊。這確保了在工業、物流和倉庫中的穩定使用。帶藍牙功能的無線版本可為用戶提供最大的移動自由度。因為可以在基地台周圍 100 公尺範圍內進行安全的資料傳輸。

特點

  • 同類最佳的 PowerScan DPX 系列具有無線充電和 4D 自動學習系統,掃描速度更快、效果更好
  • Auto Range 系列經過改良,掃描範圍更廣,最大可達 20 公尺
  • 透過聲音訊號和兩個綠色 LED 燈以及在讀取碼上投射的綠色 LED 光斑進行穩定的讀取確認
  • 改良的直覺式瞄準系統,具有高度可見的雷射標記框架
  • 採用鋰離子電池和智慧智慧電池診斷系統,充電一次,讀取次數可達 30,000 次
  • 重量輕,外形符合人體工學,工作時無疲勞感

適用於倉庫和物流--手持式條碼讀取器 Quickscan

經過優化且經濟高效的 QuickScan 手持式讀碼器可讀取所有常見的一維、二維和堆疊條碼,以及在任何旋轉方向(最大傾斜 40°)的郵遞區號。即使在顯示器和反光表面等困難條件下讀取條碼也不成問題。它們適用於讀取文件或代碼標籤上的代碼,具有良好的讀取性能和最佳的成本效益。其最大讀取範圍為 40 公分。

讀碼器直觀易用:對準代碼並觸發讀碼器。讀碼成功後,讀碼器上會發出聲音訊號和綠色 LED 指示燈,LED 光點會投射到讀取的代碼上。讀碼器的外形符合人體工學原理,最大重量為 200 克,操作時手感舒適,不會感到疲勞。無線版本讀碼器為用戶提供了最大的行動自由。因為可以在基地台周圍 100 公尺範圍內進行安全的資料傳輸。

特點

  • 改進了針對不同閱讀情況的自動調整功能
  • 透過聲音訊號、綠色 LED 和讀取碼上的綠色 LED 光斑進行穩定的讀取確認
  • 透過清晰可見的藍色 LED 標記實現直覺的定位系統
  • 藍牙版本,資料傳輸範圍可達基地台周圍 100 公尺

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎