產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

28.05.2025

帶 IO-Link 的 M8 電容式感測器

精確的物體和液位檢測

新一代电容式传感器 M08

巴魯夫的電容式感測器以絕對的穩定性檢測填充液位並識別物體。新一代的圓柱形感測器採用 M8 設計,巴魯夫改進了其機械和電子特性,以提高大眾要求的穩定性。

不銹鋼外殼結構精巧,內置電位器,提供了方便易用的調節選項。在安裝感測器後調整開關距離可提高運作穩定性,因為這可以補償與安裝有關的干擾參數。感測器具備 LED 開關狀態顯示,能確認最佳靈敏度。

改進的性能,熟悉的穩定性

BCS M08 電容式感測器的多功能性使其成為滿足各種要求的全面解決方案:從塑膠和金屬等不同材質的精確檢測,到顆粒或粉末的位置監測、末端位置檢測和填充液位檢測。

安裝方式靈活,以使用者為導向。在齊平安裝時,精巧型感測器適用於精確位置檢測和非導電材料檢測。對於玻璃或塑膠容器,還可以透過容器壁進行檢測。在非齊平安裝時,它們可以穩定地檢測小型容器中的填充液位。

此次更新還包括帶有 IO-Link 的新產品。這對於檢測和資料傳輸以及感測器的有效使用變得不可或缺。

BCS 物體檢測

非金屬物體檢測(非接觸式)

使用齊平電容式感測器檢測塑膠瓶;還可識別容器是否裝滿。

BCS 液位檢測

檢測容器中的最小和最大填充液位(與介質接觸)

為避免因缺料或裝料過滿而導致生產停機,小型非齊平安裝 M8 感測器可安裝在容器底部或頂部,以節省空間。

特點

  • 整合電子元件的精巧型設計,直徑從 6.5 mm起
  • 開關距離增加到 3 mm(齊平式)和 4 mm(非齊平式)
  • 使用電位器或示教線進行簡單的靈敏度調節
  • IO-Link 用於擴展分析和簡單參數化
  • 防護等級 IP67

用於物體檢測的電容式感測器 BCS

BCS01C6

BCS01C2

BCS01AR

BCS01AN

BCS01C4

BCS01C6

尺寸
Ø 6.5 x 54 mm
型號系列
G06
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
50 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
作用範圍
0.1-3 mm
靈敏度
開關距離可示教
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...70 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01C2

尺寸
Ø 6.5 x 49 mm
型號系列
G06
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜,2 m,TPU
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
作用範圍
0.1-3 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...70 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01AR

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型號系列
M08
螺紋(A)
M8x1
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜,2 m,TPU
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
作用範圍
0.1-3 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...70 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01AN

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型號系列
M08
螺紋(A)
M8x1
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
作用範圍
0.1-3 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...70 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01C4

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型號系列
M08
螺紋(A)
M8x1
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
50 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
作用範圍
0.1-3 mm
靈敏度
開關距離可示教
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...70 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防護等級
IP67
更多產品詳情

用於物體檢測的電容式感測器 BCS

BCS01C7

BCS01C3

BCS01C5

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C7

尺寸
Ø 6.5 x 54 mm
型號系列
G06
安裝
不齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
50 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
靈敏度
開關距離可示教
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01C3

尺寸
Ø 6.5 x 49 mm
型號系列
G06
安裝
不齊平
接口
電纜,2 m,TPU
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01C5

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型號系列
M08
安裝
不齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
50 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
靈敏度
開關距離可示教
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01AU

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型號系列
M08
安裝
不齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS01AY

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型號系列
M08
安裝
不齊平
接口
電纜,2 m,TPU
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
100 Hz
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
環境溫度
-20...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
WEEE
cULus
防護等級
IP67
更多產品詳情

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎