產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

10.07.2026

新一代全面的ㄇ型光電產品組合

以安裝取代校準--最簡單的光學檢測應用

巴魯夫推出的新一代ㄇ型光電產品組合,能夠穩定地滿足所有工業要求。從經濟實惠的入門款產品和功能強大的標準型號,到高精度雷射和堅固耐用的紅外線款式,該產品系列可為各種應用提供合適的解決方案。廣泛的產品組合包括 從ㄇ型寬度和各種光源類型,到適用於各種特殊應用的型號。

現代化的光學技術、堅固耐用的設計以及與上一代產品的完全機械相容性,確保了簡單的整合和迎向未來的自動化 - 無論是簡單的存在監控還是高要求的精度檢測。

新一代ㄇ型光電的共同點

與上一代產品完全相容

發射器和接收器已完美地安裝在殼體內 - 無需校準

發射器和接收器預先對準,確保光束按照設計精確安裝

採用實用的隨插即用系統,因此可以立即使用

IP67 壓鑄鋅外殼,即使在惡劣環境下也能使用


關注要點:入門款系列

隨著新一代ㄇ型光電的推出,巴魯夫還提供了優化的基本型號,作為產品組合的延伸。這種入門款型號在功能性和易用性之間實現了完美平衡,並採用極其堅固耐用的設計。

客戶如需要成本效益高又穩定的感測器解決方案,這些ㄇ型光電是理想的選擇。它們採用紅光,專注於相關的基本功能,同時實現了成本優化,但並不影響巴魯夫一貫的堅固性:由於採用了堅固的金屬外殼,即使在苛刻的工業條件下,光電感測器也能檢測到任何顏色和表面的物體。

特點

  • 成本優化、經濟效益高的解決方案
  • 隨插即用系統:可立即使用
  • 無法進行非計畫性地調整
  • 透過可見的紅色發射器指示燈,輕鬆實現對準和監控
  • 穩定地檢測各種顏色和表面的物體
  • 三種叉槽尺寸可滿足不同需求:30、50 和 80 mm


新一代的標準版本:IO-Link 及更多功能

如果應用有更高的技術要求,例如開關頻率、最小目標檢測或訊號傳輸到控制系統等,那麼標準款規格就是理想選擇。它們兼具卓越的光學性能,並可選擇經典的標準操作模式(SIO 模式)或現代化的 IO-Link 通訊模式。

現代 IO-Link 通訊可優化您的流程:高達 5 kHz 的開關頻率、高達 50% 的可重複性和小零件檢測能力、100% 的抗環境光能力以及更高的功能儲備帶來的穩健運作,確保最高的效率和穩定性。ㄇ型光電配備了整合脈衝擴展功能,確保即使是短路訊號也能穩定地檢測到,從而避免資料遺失。

特點

  • 顯著提升的光學性能(抗環境光干擾能力、重複精度、最小零件偵測能力)
  • 用於智慧通訊的 IO-Link:遠端配置、監測光學狀態、電壓和溫度、污染監測和電位器鎖定功能
  • 叉槽尺寸從 5 毫米到 220 毫米,可滿足各種需求
  • 支援 SIO 模式,可透過 IO-Link 進行切換輸出和訊號監控
  • 無需人工干預即可更換設備,並可將資料儲存在主站中
  • 整合脈衝擴展功能


雷射和紅外線規格 - 用於特殊應用和最高精度

雷射和紅外線型號是滿足特殊要求的理想解決方案。雷射型號可提供更高的邊緣精度,能夠透過狹窄縫隙和小開口探測到極其微小的結構,並透過其精細的光斑檢測精確定位。
在惡劣環境下,紅外線規格更能發揮其優勢。

特點

  • 叉槽寬 5 - 220 mm 的紅外線型號
  • 雷射型號,叉槽寬 30 - 120 mm
  • IO-Link 智慧通訊


清晰的邏輯 - 流暢的產品組合

產品組合的結構遵循簡單易懂的系統。

因此,巴魯夫提供了一套邏輯清晰、結構完整的產品組合使您能夠以最佳技術滿足各種應用需求。

入門款是否符合需求?

完美 - 高效,可立即使用。

需要更高的性能參數嗎?

標準。

是否有特殊應用或最高精度的要求?

雷射、紅外線和特殊規格。


Video thumbnail

我們的產品

BGL 入門款ㄇ型光電

BGL006Z

BGL0070

BGL006Y

BGL006Z

尺寸
10 x 100 x 88 mm
叉頭寬度
80 mm
介面
推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1.2 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
cULus
更多產品詳情
BGL0070

尺寸
10 x 50 x 68 mm
叉頭寬度
30 mm
介面
推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 0.85 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
cULus
更多產品詳情
BGL006Y

尺寸
10 x 70 x 88 mm
叉頭寬度
50 mm
介面
推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
cULus
更多產品詳情

紅光型 BGL ㄇ型光電

BGL008K

BGL008L

BGL0081

BGL0080

BGL007Y

BGL007Z

BGL0084

BGL0082

BGL0083

BGL008K

尺寸
10 x 200 x 153 mm
叉頭寬度
180 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1.7 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008L

尺寸
10 x 240 x 153 mm
叉頭寬度
220 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1.7 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0081

尺寸
10 x 140 x 93 mm
叉頭寬度
120 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 2.0 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0080

尺寸
10 x 100 x 88 mm
叉頭寬度
80 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1.7 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL007Y

尺寸
10 x 50 x 68 mm
叉頭寬度
30 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 0.85 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL007Z

尺寸
10 x 70 x 88 mm
叉頭寬度
50 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 1.2 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0084

尺寸
10 x 40 x 58 mm
叉頭寬度
20 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 0.85 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0082

尺寸
10 x 25 x 54 mm
叉頭寬度
5 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 0.85 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0083

尺寸
10 x 30 x 54 mm
叉頭寬度
10 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 0.85 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BGL 雷射型ㄇ型光電

BGL008E

BGL008F

BGL008H

BGL008J

BGL008E

尺寸
10 x 50 x 68 mm
叉頭寬度
30 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 0.3 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008F

尺寸
10 x 70 x 88 mm
叉頭寬度
50 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 0.3 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008H

尺寸
10 x 100 x 88 mm
叉頭寬度
80 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 0.3 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008J

尺寸
10 x 140 x 93 mm
叉頭寬度
120 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 0.3 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

紅外線型 BGL ㄇ型光電

BGL008P

BGL008R

BGL008T

BGL008M

BGL0088

BGL0089

BGL008A

BGL008C

BGL008N

BGL008P

尺寸
10 x 40 x 58 mm
叉頭寬度
20 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 1.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008R

尺寸
10 x 200 x 153 mm
叉頭寬度
180 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008T

尺寸
10 x 240 x 153 mm
叉頭寬度
220 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008M

尺寸
10 x 25 x 54 mm
叉頭寬度
5 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 1.7 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0088

尺寸
10 x 50 x 68 mm
叉頭寬度
30 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL0089

尺寸
10 x 70 x 88 mm
叉頭寬度
50 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008A

尺寸
10 x 100 x 88 mm
叉頭寬度
80 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008C

尺寸
10 x 140 x 93 mm
叉頭寬度
120 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃, 塗層
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL008N

尺寸
10 x 30 x 54 mm
叉頭寬度
10 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
光斑大小
Ø 2 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

ㄇ型光電在工業自動化的優勢

  • 靈活性:多種尺寸和光源類型可供選擇,滿足各種應用需求。

  • 高精度:即使是最小的透明物體,也能以極高的精度和重複性進行檢測。

  • 廣泛的應用:非常適合偵測邊緣、孔洞和縫隙,以及包裝、印刷和組裝流程。

  • 穩定性:即使在惡劣的環境條件下也能保持穩定的性能,並且能夠承受振動和機械負荷。

  • 免維護:無活動部件,磨損小,維護需求低,使用壽命更長。

  • 抗干擾能力強:不受環境光和電磁干擾的影響。

應用案例和解決方案

  • 存在監控

  • 物體檢測和計數

  • 輸送帶的流動監控

  • 進料裝置的擁堵監控

  • 灌裝系統的流量控制

  • 定位(僅限末端位置)

  • 檢查尺寸

  • 旋轉部件的不平衡偵測

  • 薄膜和金屬絲檢測

  • 速度測量

不同類型的光源,可應用範圍

  • 紅光

    紅光是一款真正的全能型產品,由於能見度高,使用起來特別方便。

  • 紅外光

    人眼不可見,可提高安全性並將環境光的干擾降至最低。建議在髒汙嚴重的環境中使用。

  • 雷射光

    確保精確定位和快速移動探測的最佳效果

  • 特殊波長

    適用於水和其他液體、玻璃或載板

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
  • The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎