產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

17.12.2024

新的 IO-Link 主站

適合各種應用的效能 - 入門級、標準級和高階 IO-Link 主站

工業網路與 IO-Link 通訊標準的智慧組合是實現更快、更靈活、更高效和更多功能生產的基礎。有了新的入門級、標準級和高階 IO-Link 主站,您可以從三個不同的效能等級中進行選擇,並保證能找到適合您需求的解決方案。

高階 IO-Link 主站

您是否需要一個既能滿足苛刻應用要求又能提供高效能的模塊?那麼高階 IO-Link 主站就是您的最佳選擇。

這些網路模塊不僅配有標準的 M12 電源連接器,而且還為 OT-IT 整合提供了擴展功能。

Class A端口具有高達 4 A 的可切換輸出(引腳 2),整合了電流測量和可配置的電流限制功能。Class B 端口根據標準要求進行了電氣隔離,也支持高達 4 A 的電流。這表示,氣動閥或電動機械手等對電流要求較高的設備也可以連接到主站,並得到穩定的控制。

從以下兩個系列中選擇合適的高階主站

銀色和黑色。銀色版本系列主站的特點還包括整合顯示器,可在設備上直接配置,具有堅固的壓鑄鋅外殼。

為了以最佳方式滿足所有要求,我們將產品組合分為不同的效能等級。除高階網路模塊外,我們還提供另外兩種類型模塊:

標準 IO-Link 主站

這種 IO-Link 主站以成熟的 BNI 系列為基礎,採用全新的標準 M12 L 型編碼連接。L 型編碼 M12 連接使每個端口可傳輸高達 2 A 的電流,總電流高達 16 A。這有助於連接執行器和功能強大的感測器,並透過巴魯夫 I/O 模塊將大量 IO-Link 設備有效整合到網路結構中。

入門級 IO-Link 主站

該主站用於將 IO-Link 設備輕鬆整合到自動化系統中,並解決標準 IO-Link 應用問題。它是 IO-Link 技術的理想入門產品:將 IO-Link 感測器和小型執行器與機器控制器聯網。主站模塊還滿足 OT-IT 整合的基本要求,因為該設備還支援 MQTT 等物聯網接口。

所有模塊的共同點


多協議

新模塊具有多種乙太網協議:Profinet、Ethernet IP 和 EtherCAT。


堅固耐用

所有模塊均採用堅固的黑色塑膠或壓鑄鋅外殼。


M12 連接

所有模塊都配有現代化的、功能強大的 M12 電源連接。


配備 IIoT

有了 MQTT 等物聯網接口,您也就擁有了迎向未來的裝備。

網路產品組合概覽

了解網路技術領域的新產品系列,了解有關三個效能等級的更多資訊。
了解更多

1. 高階 IO-Link 主站

BNI00K7

BNI00KH

BNI00KJ

BNI00K6

BNI00K7

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
輸出電流,最大
4 A
顯示
是
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
12x PNP,3 型
數位輸出端
12 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00KH

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00KJ

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
輸出電流,最大
4 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
12x PNP,3 型
數位輸出端
12 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00K6

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
顯示
是
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情

2. 標準 IO-Link 主站

BNI00L3

BNI00L3

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情

3. 入門級 IO-Link 主站

BNI00L1

BNI00L1

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
0.25 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
4 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎