產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

25.07.2025

視覺感測器和固定式識別感測器的光學文字辨識功能 (OCR)

精確的文字識別,用於品質控制和自動資料獲取

對電子元件上的密封環、2D條碼和文字讀取進行連續的存在監測

巴魯夫的智慧視覺產品為存在監控和光學識別提供了創新解決方案。藉由整合照明、自動對焦光學元件和智慧分析功能,視覺感測器樹立了新的標準。這使得自動化生產中的光學品質控制變得前所未有的簡單。

其主要優勢在於能夠同時進行多項檢測,並能對複雜的亮度和形狀進行區分。這使其成為一種智慧解決方案,尤其是在汽車和電氣行業--無論是用於物體驗證還是存在控制。

智慧化與性能的完美結合

視覺感測器是獲取物體特徵資訊並對其進行評估的最簡單方法。它提供預先定義的應用工具(如物體查找器、存在性檢查和物體驗證)以及通用功能(如讀碼器和文字識別 (OCR))可用於檢測。

視覺感測器整合應用工具概述

BLOB:对具有相似亮度和属性的连续区域进行计数。

透過對狀態監測資料的存取使用,生產變得安全、高效和透明。感測器可輕鬆整合到 Profinet、EtherNet/IP 或 IO-Link 網路中,與機器控制系統的通訊就變得更加簡單。獨立的流程和 IT 介面對於面向未來的靈活應用是不可或缺的。視覺感測器採用 REST API 和 MQTT 通訊協定,支援 IIoT,堪稱智慧產品的典範。

立即享受我們的獨家優惠

測試視覺感測器,*購買視覺感測器入門套件可享受 50% 的折扣。

*您可以在我們的網路商城訂購時,在購物籃底部輸入優惠券代碼。每個客戶和公司只能兌換一次折扣。

視覺感測器優勢一覽

  • 穩定的存在監控和物體分類,操作極其簡單
  • 即插即用:整合了 WebApp,無需安裝軟體即可進行設定
  • 用於優化生產線的全面視覺工具,如存在性檢測、物件驗證、一維/二維條碼讀取、BLOB 工具、邊緣分析和文字識別 (OCR)
  • 採用 MQTT 和 REST API 的現代資料介面
  • 易於整合:可藉由 IO-Link、Profinet 或 EtherNet/IP、TCP、UDP
  • 適用於包裝、汽車、食品、製藥等行業的標籤檢測、零件檢測和品質控制。
  • 小巧耐用:適用於狹小空間和惡劣環境

固定式識別感測器 - 精確的條碼和文字識別,實現高效生產流程

檢測、驗證和傳輸產品包裝上的光學代碼和文字 (OCR)。

巴魯夫的固定式識別感測器可精確穩定地讀取條碼、二維條碼、DMC碼和文字(OCR)。這些感測器固定安裝在系統上,操作簡單,可確保在生產過程中快速穩定地採集代碼和文字。

為了在生產或物流過程中進行產品識別,條碼或文字位於產品包裝上或直接位於組件上。

使用巴魯夫的識別感測器不僅可以讀取光學條碼和文字代碼,還可以根據不同的應用驗證條碼的內容和類型,並提供或分析其品質。檢測結果本身可透過各種介面通道快速、輕鬆地傳送到 PLC 或 IT 系統。最重要的是,您可以在自動化生產或包裝過程中確保高效的工作流程。

BVS 識別感測器可為製程和 IT 網路提供簡單靈活的通訊介面。面向未來的現代化程式設計介面(REST API、MQTT)和專用工業介面(Profinet 或 EtherNet/IP 或 IO-Link,以及 TCP、UDP 或 REST API)以及附加的狀態監測資訊,使該感測器獨具特色,是自動化生產中快速和複雜流程的理想選擇。此外,L 型編碼 M12 產品為許多汽車應用提供了最佳的連接性。

識別感測器的優勢一覽

  • 穩定的辨識條碼和文字,操作極其簡單
  • 採用 MQTT 和 REST API 的現代資料介面
  • 標準化的自動化和 IT 介面實現了通訊的一致性
  • 識別感測器是巴魯夫 SAMS(智慧自動化和監控系統)的一部分
  • 帶有多協定介面(Profinet、EtherNet/IP)或 IO-Link 介面的識別感測器可提供額外的狀態監測資訊(振動、溫度、條碼品質和運作時間)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎